パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS565208 の特徴
- 最大出力電流: 5A
- 31mΩおよび16mΩの内蔵FET
- D-CAP2™モード制御による高速過渡応答
- 入力電圧範囲: 4.5V~17V
- 出力電圧範囲: 0.76V~7V
- 連続電流モード
- 500kHzのスイッチング周波数
- 低いシャットダウン電流: 1µA未満
- 1%の帰還電圧精度
- プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
- サイクルごとの電流制限
- ヒカップ・モードによる過電流保護
- 非ラッチUVPおよびTSD保護
- 固定ソフトスタート: 1.0ms
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS565208を使用するカスタム設計を作成
TPS565208 に関する概要
TPS565208は単純で使いやすい、5A同期整流降圧型コンバータで、SOT-23パッケージに搭載されています。
このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。
このスイッチ・モード電源(SMPS)デバイスは D-CAP2™モード制御を採用しているため、高速な過渡応答を実現し、外付けの補償部品を必要としません。 D-CAP2™により、低い等価直列抵抗(ESR)の特化ポリマー・コンデンサおよびセラミック・コンデンサを使用できます。
TPS565208は6ピンの1.6mm×2.9mm SOT (DDC)パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度範囲で動作します。