パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS56C20 の特徴
- D-CAP2™制御
- 入力電圧範囲: 4.5V~17V
- スイッチング周波数: 500kHz
- 1.0µH~2.2µHのインダクタに対して最適化
- ±1%の出力電圧精度
- I2C準拠のインターフェイスを介した機能
- 出力電圧(VID): 10mV単位で0.6V~1.87V
- 自動スキップ Eco-mode™オン/オフ(軽負荷)
- 電流制限目標: 40%~160%
- ICイネーブル、パワー・グッドのリードバック
- ヒカップ・モード保護オン/オフ
- IC端子の機能
- 外付け抵抗を使用したスタートアップ
VFBピンの出力電圧: 0.6V~1.87V - 可変ソフトスタート、
単調なプリバイアス・スタートアップ - パワー・グッド
- I2Cアドレス・プログラミング(2ビット)
- 外付け抵抗を使用したスタートアップ
- サイクル単位の過電流制限制御
- サーマル・シャットダウン(TSD)
- 低電圧誤動作防止(UVLO)
- TSSOPパッケージ(PWP): PowerPAD™
TPS56C20 に関する概要
TPS56X20は、電圧スケーリング制御機能を備えた同期整流DC/DCコンバータIC (集積回路)であり、コア電圧(VCORE)の調整が必要とされるマイクロプロセッサ(MCU)に最適です。一度電源を投入すれば、I2C準拠バスを介して送信するVIDコードで、出力電圧のプログラミング/スケーリングを行うことができます。
この降圧(バック)コンバータは、適応型オン時間D-CAP2モード制御を採用しているため、外付け部品なしで超高速の過渡応答を実現します。従来の電圧/電流モード制御とは異なり、D-CAP2では高負荷時にはPWMモード、軽負荷時には Eco-mode™にシームレスに移行できます。Eco-modeにより、軽負荷時にも高い効率が維持されます。
TPS56X20は、超低ESRのセラミック・コンデンサと、POSCAPやSP-CAPなどの低ESR (等価直列抵抗)出力コンデンサに対応しています。また1.0µH~2.2µHの小型のインダクタに最適化されており、PCBの占有面積を削減できます。
TPS56X20はHTSSOPパッケージで供給されます。