パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS60150 の特徴
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- 固定出力電圧:5.0V
- X2チャージ・ポンプ
- スイッチング周波数:1.5MHz
- 最大出力電流:140mA
- 高さ0.8mmの2 × 2 QFNパッケージ
- 無負荷状態(スキップ・モード)の標準静止時自己 消費電流:90μA
- ハードウェア(ENAピン)によるイネーブル/ディス エーブル機能
- ソフト・スタート内蔵
- 低電圧ロックアウト保護を内蔵
- 過熱および過電流保護を内蔵
- アプリケーション
- USB OTG
- HDMI
- ポータブル通信デバイス
- PDA
- PCMCIAカード
- 携帯電話
- ハンドヘルド・メータ
TPS60150 に関する概要
TPS60150は、非安定化入力電圧から低ノイズ、低リップルの安定化出力電圧(5V)を生成する、スイッチド・キャパシタ方 式の電圧コンバータです。
5V出力は、小型の2×2 QFNパッケージで最大140mAの電流を供給できます。
負荷電流が標準値で8mAを下回ると、TPS60150はスキップ・モードで動作します。スキップ・モード動作では、静止時自己 消費電流が90µAに低減されます。
出力電圧の生成には3個の外付けコンデンサだけを必要とするため、PCB占有領域を小型化できます。
ソフト・スタート機能によって、パワーオンおよび電力過渡状態中の突入電流が制限されます。