パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS60151 の特徴
- 2.7V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- 固定出力電圧: 5V
- 最大出力電流: 140mA
- スイッチング周波数: 1.5MHz
- 無負荷状態 (スキップ・モード) の静止電流: 90µA (標準値)
- 出力逆電流保護
- X2 チャージ・ポンプ
- ハードウェアのイネーブルおよびディセーブル機能
- ソフト・スタート内蔵
- 低電圧誤動作防止保護機能を内蔵
- 熱および過電流保護機能
- 2mm × 2mm、高さ 0.8mm の 6 ピン SON パッケージ
TPS60151 に関する概要
TPS60151 は、非安定の入力電圧から低ノイズ、低リップルのレギュレートされた 5V の出力電圧を生成する、スイッチド・キャパシタ方式の電圧コンバータです。VINが 5V より高い場合でも、5V のレギュレーションを維持します。
5V 出力は、最小 140mA の電流を供給可能です。
TPS60151 には電流制限および出力逆電流保護が内蔵されているため、HDMI、USB OTG、その他バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。
標準の状況で負荷電流が 8mA を下回ると、TPS60151 はスキップ・モードで動作します。スキップ・モード動作では、静止電流が 90µA に低減されます。
出力電圧の生成には 3 つの外付けコンデンサしか必要としないため、PCB の面積を削減できます。
ソフト・スタート機能によって、電源オンおよび電力過渡状態時の突入電流が制限されます。
TPS60151 は、-40°C ~ 85°C の自由気流温度範囲で動作します。このデバイスは、小型の 2mm × 2mm、6 ピンの SON パッケージ (QFN) で供給されます。