パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS61024 の特徴
- 効率96%の同期式ブースト・コンバータ
- 入力電圧が標準出力電圧を越えた時でも出力電圧はレ ギュレーションを続行
- デバイス静止時電流 : 25μA (Typ)
- 入力電圧範囲 : 0.9V~6.5V
- 最大5.5Vの可変出力電圧、及び固定出力電圧
- パワー・セーブ・モードによる低出力電流時の効率改善
- ロー・バッテリー・コンパレータ内蔵
- 低EMIコンバータ (アンチリンギング・スイッチ内蔵)
- シャットダウン時負荷を切り離し
- 過熱保護
- 小型10ピンQFNパッケージ (3mm x 3mm)
- Applications
- 1セル、2セル、3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケ ル水素バッテリー、または単セルのリチウム・バッテ リーを電源とする製品
- ポータブル・オーディオ・プレーヤ
- PDA
- 携帯電話
- 家庭用医療機器
- カメラの白色LEDフラッシュ
TPS61024 に関する概要
TPS6102xは、1セル/2セル/3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケ ル水素バッテリー、或いは1セルのリチウム・イオン、リチウム ・ポリマー・バッテリーを電源とする製品の電源ソリューションを 提供する製品です。出力電流は1セルのアルカリ・バッテリー使用 時セル電圧0.9Vから200mAを供給可能です。また、この製品は 3.3Vまたはリチウム・イオン・バッテリーから5V/500mAを生成する のにも使用できます。ブースト・コンバータは、固定周波数のパ ルス幅変調(PWM)コントローラと最大の効率を実現するため同 期整流器を使用しています。負荷電流が低い時、コンバータは広 い負荷電流範囲にわたって高効率を維持するためパワー・セーブ ・モードになります。パワー・セーブ・モードはディスエーブルに することができ、その場合コンバータは固定のスイッチング周波 数で動作します。ブースト・スイッチの最大ピーク電流は 800mA/1500mA/1800mAに制限されています。
TPS6102xデバイスは、入力電圧が設定出力電圧を越えた時でも 出力電圧のレギュレーション状態を保持します。出力電圧は外付 けの抵抗デバイダによりプログラムされるか、もしくはチップ内 部で固定になっています。コンバータはバッテリーの浪費を最小 限に抑えるためディスエーブルにすることができます。シャット ダウン時負荷はバッテリーから完全に切り離されます。低EMIモ ードはリンギングを低減するのに使用され、コンバータが不連続 モードになった時の放射電磁エネルギーを低くします。このデバ イスは3 × 3mmの10ピンQFN PowerPAD™パッケージ(DRC)で供 給されています。