パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS61030 の特徴
- 入力電圧1.8Vから1A出力が可能な効率96%の同期整流方式昇圧コンバータ
- デバイス静止時自己消費電流: 20µA(Typ)
- 入力電圧範囲: 1.8V~5.5V
- 最高5.5Vまの可変出力電圧製品、および固定出力電圧製品
- パワー・セーブ・モードにより低出力電流時の効率を改善
- ロー・バッテリー・コンパレータ内蔵
- 低EMIコンバータ(アンチリンギング・スイッチ内蔵)
- シャットダウン時負荷と電源を遮断
- 過熱保護
- 4mm × 4mmの小型QFN16ピンパッケージとTSSOP16ピンパッケージ
- APPLICATIONS
- 単セルのリチウム系電池また2セルの乾電池を電源とするポータブル・オーディオ・プレーヤやPDAなどの携帯機器
TPS61030 に関する概要
TPS6103xは、1セルのリチウム・イオン、リチウム・ポリマー 電池あるいは2セルから3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル 水素電池を電源とする製品の電源ソリューションを提供する製 品です。コンバータは外部の抵抗デバイダによる設定か、チッ プ内部で固定に設定された値での安定した出力電圧を生成しま す。高い効率の電力変換能力により、出力電圧5Vで1Aの電 流供給を入力電圧が1.8Vに低下するまで供給することができま す。昇圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コン トローラと最大の効率を実現するため同期整流器を使用してい ます。負荷電流が低い時、コンバータは広い負荷電流範囲にわ たって高効率を維持するためパワー・セーブ・モードに切り替わ ります。パワー・セーブ・モードはディスエーブルにすることが でき、その場合コンバータは全域で固定のスイッチング周波数 で動作します。製品はSYNCピンにクロックを入力することに より外部クロックに同期して動作させる事ができます。昇圧 スイッチの最大ピーク電流は4500mAに制限されています。
コンバータは電池からの消費を最小限に抑えるためディス エーブルにすることができます。シャットダウン時負荷は電池 から完全に切り離されます。低EMIモードはリンギングを低減 するのに使用され、コンバータが不連続モードになった時の放 射電磁エネルギーを低くします。このデバイスは4 × 4 mmの 16ピンQFN PowerPAD™ パッケージ(RSA)および16ピン TSSOP PowerPAD パッケージ(PWP)で供給されています。