パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS61060 の特徴
- 過電圧/短絡保護回路内蔵LEDドライバ
- 入力電圧範囲:2.7V~6.0V
- フィードバック電圧:500mV/250mV
- TPS61060:最大3個のLEDを駆動
- TPS61061:最大4個のLEDを駆動
- TPS61062:最大5個のLEDを駆動
- イネーブル・ピンによるPWM輝度コントロール
- ILEDピンによるデジタル輝度コントロール
- 1MHzの固定スイッチング周波数動作
- 内部パワーMOSFETスイッチ電流:400mA
- シャットダウン時LEDを電源から遮断
- 最小220nF(0.22µF)の小型出力コンデンサで動作
可能 - 最大効率:80%
- 8ピンNanoFreeTMパッケージ(チップスケール、
CSP) - QFNパッケージ(3mm × 3mm)
- Applications
- 白色LEDドライバ
- 携帯電話
- PDA、ポケット・タイプPC、スマート・フォン
- デジタル・スチル・カメラ
- 携帯機器
PowerPAD、NanoFreeはテキサス・インスツルメンツの商標です。
TPS61060 に関する概要
TPS61060/61/62は、白色LEDを最大5個まで駆動できる定電流 出力の高周波同期整流方式ブースト・コンバータです。安全性が 保たれるよう、このデバイスには過電圧保護機能及び出力がグ ランドと短絡した場合の高度な短絡保護機能が内蔵されていま す。デバイスは1MHzの固定スイッチング周波数で動作するため、 外付け部品を小型化にし、発生する可能性のあるEMIの問題を 単純化することができます。このデバイスには3種類の過電圧保 護スレッシュホールド(14V/18V/23V)の製品が用意されている ため、電圧定格の低い、安価で小型の出力コンデンサが使用可 能です。LED電流の初期値は外付け検出抵抗Rsで設定され、ま た、フィードバック電圧はILEDピンの構成により500mVまたは 250mVにレギュレーションされます。ILEDピンに単純なデジタ ル信号を加えることでデジタルでの輝度コントロールを行うこ とができます。もう一つの方法として、LEDの輝度コントロー ルにイネーブル・ピンに最大1kHzのPWM信号を印加することも できます。シャットダウン時、LEDに流れる漏れ電流を回避す るため出力は入力から切り離されます。