パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS61073 の特徴
- 効
率90%の同期整流方式ブースト・コンバータ
- 3.3V/75mA出力(入力電圧0.9V時)
- 3.3V/150mA出力(入力電圧1.8V時)
- デバイス静止時電流 : 19μA(Typ)
- 入力電圧範囲 : 0.9V~5.5V
- 最大5.5Vの可変出力電圧
- パワー・セーブ・モード動作製品による低出力電流時の 効率改善
- シャットダウン時、電源と負荷を遮断
- 過熱保護
- 薄型SOT23-6ピン、小型パッケージ
- APPLICATIONS
- 1セル、2セル、3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケ ル水素バッテリー、または単セルのリチウム系バ ッテリーを電源とする製品
- ポータブル・オーディオ・プレーヤ
- PDA
- 携帯電話
- 家庭用医療機器
- 白色LEDの照明
TPS61073 に関する概要
TPS6107xは、1セル/2セル/3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケ ル水素バッテリー、或いは1セルのリチウム・イオン、リチウム ・ポリマー・バッテリーを電源とする製品の電源ソリューションを 提供する製品です。出力電流は1セルのアルカリ・バッテリー使用 時セル電圧0.9Vから75mAを供給可能です。また、この製品は 3.3Vまたはリチウム・イオン・バッテリーから5V/200mAを生成する のにも使用できます。ブースト・コンバータは、固定周波数のパ ルス幅変調(PWM)コントローラと高効率を実現する為の同期整 流器を使用しています。TPS61070とTPS61073は広い負荷電流範 囲にわたって高効率を維持するため軽負荷時にはパワー・セーブ ・モードになり、軽負荷時の動作周波数は低下します。 TPS61071とTPS61072ではパワー・セーブ・モードは停止されており 、コンバータは全電流範囲で固定のスイッチング周波数で動作し ます。ブースト・スイッチの最大ピーク電流は600mAに制限され ています。
TPS6107xの出力電圧は外付けの抵抗デバイダにより設定されま す。コンバータはバッテリーの浪費を最小限に抑えるためシ ャットダウンすることができます。シャットダウン時負荷はバ ッテリーから完全に切り離されます。このデバイスは薄型の6ピ ンSOT23 パッケージ(DDC)で供給されています。