パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 150 | TUBE |
TPS61085 の特徴
- 入力電圧範囲:2.3V~6V
- スイッチ電流2.0Aの18.5V昇圧コンバータ
- 選択可能なスイッチング周波数 650kHz/1.2MHz
- 調整可能なソフト・スタート
- 過熱シャットダウン
- 低電圧ロックアウト
- 8ピンMSOPパッケージ
- 8ピンTSSOPパッケージ
TPS61085 に関する概要
TPS61085は、最大18.5Vの出力電圧を供給できる2.0A、0.13Ωの昇圧スイッチを内蔵した、高周波スイッチング、高効 率のDC/DCコンバータです。切り替え可能な650kHzと1.2MHzのスイッチング周波数により、外部部品に小型のインダクタおよ びコンデンサを使用でき、高速の過渡応答が得られます。外部位相補償により、特定の条件に対応してアプリケーションを最適 化できます。ソフト・スタート・ピンにコンデンサを接続することで、スタートアップ時の突入電流を最小限に抑えられます。