パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS61161 の特徴
- 入力電圧範囲: 2.7V~18V
- LED断線過電圧保護: 26V (TPS61160)
- LED断線過電圧保護: 38V (TPS61161)
- 基準電圧200mV、精度±2%
- 柔軟なデジタルおよび PWM輝度制御
- ソフト・スタート内蔵
- 最大90%の効率
アプリケーション
- 携帯電話
- 携帯用メディア・プレーヤー
- UMD (Ultra Mobile Device)
- GPS受信機
- メディア・フォーム・ファクタ・ディスプレイ用の白色LEDバックライト
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS61161 に関する概要
TPS61160およびTPS61161は、40V定格のFETスイッチを内蔵しており、直列LEDを駆動できる昇圧型コンバータです。この昇圧型コンバータは600kHzの固定スイッチング周波数で動作するため、出力リップルの低減と変換効率の改善を実現し、小型の外付け部品を使用できます。
白色LEDの電流の初期値は、外付けのセンサ抵抗RSETにより設定され、フィードバック電圧は「」に示すように200mVにレギュレートされます。動作中のLED電流は、単線デジタル・インターフェイス( EasyScale プロトコル)を使用して、CTRLピンにより制御可能です。または、パルス幅変調(PWM)信号をCTRLピンに印加し、ディーティ・サイクルを使用して帰還基準電圧を決定することもできます。デジタルまたはPWMモードでは、TPS61160およびTPS61161はLED電流のバーストを行わないため、出力コンデンサから可聴域のノイズが発生しません。最大限の保護を可能にするため、デバイスにはLED断線過電圧保護機能が搭載されています。この機能は、LED断線条件が発生したときにTPS61160/TPS61161をディセーブルし、出力電圧がデバイスの絶対最大定格を超えることを防止します。
TPS61160およびTPS61161は、サーマル・パッドを搭載した省スペースの2mm×2mm WSONパッケージで利用可能です。