パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS61161A の特徴
- 入力電圧範囲: 2.7V~18V
- LED断線過電圧保護(TPS61160A): 26V
LED断線過電圧保護(TPS61161A): 38V - 基準電圧200mV、精度±2%
- PWMインターフェイスによる輝度制御
- ソフトスタート機能内蔵
- 最高効率90%
- サーマル・パッド付き2mm × 2mm × 0.8mmの6ピンWSONパッケージ
アプリケーション
- 携帯電話
- 携帯用メディア・プレーヤー
- UMD (Ultra Mobile Device)
- GPS受信機
- メディア・フォーム・ファクタ・ディスプレイ用の白色LEDバックライト
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS61161A に関する概要
TPS61160A/61Aは、定格40VのスイッチFETを搭載した、直列LEDを駆動する昇圧コンバータです。この昇圧コンバータは600kHzの固定スイッチング周波数で動作するため、出力リップルが低減され、変換効率が改善し、小型の外付け部品を使用できます。
デフォルトの白色LED電流は外付けのセンサ抵抗Rsetにより設定され、フィードバック電圧は代表的なアプリケーションに示すように200mVにレギュレートされます。LED電流は、動作時にCTRLピンに印加されるパルス幅変調(PWM)信号によって制御可能で、これによりデューティ・サイクルが変化し、帰還基準電圧が決定されます。PWM調光モードでは、TPS61160A/61AはLED電流のバーストを行わないため、出力コンデンサから可聴域のノイズが発生しません。最大限の保護を可能にするため、デバイスにはLED断線過電圧保護機能を内蔵しています。この機能は、LED断線条件が発生したときにTPS61160A/61Aをディセーブルにし、出力が絶対最大定格を超えないようにします。
TPS61160A/61Aは、サーマル・パッドをもつ2mm × 2mmの小型WSONパッケージで供給されます。