パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS61193 の特徴
- 入力電圧動作範囲:4.5V~40V
- 3 つの高精度電流シンク
- 電流マッチング 1% (標準値)
- チャネルごとに最大 100mA の LED ストリング電流
- 出力を外部で結合し、大電流を供給可能
- 100Hz で 10,000:1 の高い調光比
- LED ストリング電力用の昇圧 / SEPIC を内蔵
- 出力電圧:最大 45V
- スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
- スイッチング同期入力
- 拡散スペクトラムによる EMI の低減
- 広範なフォルト検出機能
- フォルト出力
- 入力電圧 OVP、UVLO、OCP
- 開放および短絡 LED フォルトの検出
- サーマル・シャットダウン
- 外付け部品数が最小限
space
TPS61193 に関する概要
TPS61193 は、高効率、低 EMI の使いやすい LED ドライバであり、広範なアプリケーションを柔軟にサポートできます。このデバイスには 3 つの高精度電流シンクが搭載されており、これらを結合すると大電流の能力を実現できます。
TPS61193 に搭載されている DC/DC は、昇圧と SEPIC の両方のモードで動作をサポートします。このコンバータには、LED 電流シンクのヘッドルーム電圧に基づく適応型出力電圧制御があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。EMI 制御のため、DC/DC コンバータはスイッチング周波数の拡散スペクトラムと、専用ピンによる外部同期をサポートします。
TPS61193 は、4.5V~40V の広い入力電圧範囲に対応しているため、各種のアプリケーションを確実にサポートできます。TPS61193 には、広範なフォルト検出機能が組み込まれています。このデバイスは、100Hz の入力 PWM 周波数において、10,000:1 の PWM 輝度調光比をサポートします。