パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS61220 の特徴
- 標準動作条件で最大95%の効率
- 静止時自己消費電流:5.5µA
- 有負荷状態でも入力電圧0.7Vからスタートアップ
- 入力電圧範囲:0.7V~5.5V
- シャットダウン中のパススルー機能
- 最小スイッチング電流:200mA
- 保護機能:
- 出力過電圧保護
- 過熱保護
- 低入力電圧ロックアウト
- 可変出力電圧範囲:1.8V~5.5V
- 固定出力電圧製品
- コンパクトな6ピンSC-70パッケージ
- APPLICATIONS
- バッテリ駆動アプリケーション
- 1~3セルのアルカリ、NiCd、またはNiMH
- 1セルのリチウム・イオンまたはリチウム1次電池
- 太陽電池または燃料電池駆動アプリケーション
- 家電製品および携帯用医療機器
- パーソナル・ケア関連機器
- 白色またはステータスLED
- スマートフォン
- バッテリ駆動アプリケーション
TPS61220 に関する概要
TPS6122xファミリーのデバイスは、1セル、2セル、または3セルのアルカリ、NiCd、NiMH電池、または1セルのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー電池で駆動される製品に対して、電源ソリューションを提供します。出力可能な電流は、入力と出力の電圧比に依存します。本昇圧コンバータは、同期整 流方式とヒステリシス・コントローラ・トポロジにより最小の静止時自己消費電流と最大の効率を実現しています。可変出力製 品の出力電圧は外部の抵抗デバイダを用いて設定できます。固定電圧製品では内部で固定出力電圧に設定されています。コン バータは、イネーブル・ピンを使用してオフにできます。オフの間は、電池からの消費電流を最小限に抑えられます。 TPS6122xは、2mm × 2mmの6ピンSC-70パッケージ(DCK)で供給され、小さな占有面積での基板レイアウトを実現できます。