パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFF) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS61282D の特徴
- 2.3MHz 動作時に 95% の効率
- 低 I Q のパススルー・モードで 3µA の静止電流
- 2.3V~4.8V の広い V IN 範囲
- V OUT = 3.35V、V IN ≥ 2.65V 時に I OUT ≥ 4A (ピーク)
- パススルー・モードを搭載 (35mΩ)
- バレー・インダクタ電流制限および出力電圧をプログラム可能
- シャットダウン時の真のパススルー・モード
- クラス最高の入力および負荷過渡特性
- 低リップルの軽負荷 PFM モード
- オンチップの E 2PROM による、その場でのカスタマイズ(書き込み保護)
- 2 つのインターフェイス・オプション:
- I 2C 互換 I/F、最大 3.4Mbps (TPS61280D/E)
- 単純な I/O ロジック制御インターフェイス
- サーマル・シャットダウンおよび過負荷保護機能
- ソリューションの合計サイズ 20mm 2 未満、1mm 未満のプロファイル
TPS61282D に関する概要
TPS6128xD/E デバイスは、Li-Ion、Nickel-Rich、Silicon Anode、Li-Ion、または LiFePO4 バッテリで動作する製品向けの電源ソリューションです。電圧範囲は、スマートフォンやタブレット PC など、シングル・セルの携帯アプリケーション用に最適化されています。
TPS6128xD/E を大電力のプリレギュレータとして使用すると、バッテリ駆動時間が延長され、給電されるシステムの入力電流および電圧の制限を克服できます。
シャットダウン時には、TPS6128xD/E は真のパススルー・モードで動作し、静止消費電流はわずか 3µA で、バッテリの保管寿命を延長できます。
動作中にバッテリが良好な充電状態にあるときは、バッテリと給電先システムとが、低抵抗で高効率の内蔵パススルー・パスにより接続されます。
バッテリの充電残量が低くなり、電圧が要求される最低システム電圧より低くなると、デバイスはシームレスに昇圧モードに移行し、バッテリの容量をすべて使用できます。