5-pin (DBV) package image

TPS613226ADBVR アクティブ

6μA 静止電流、1.8A スイッチ電流の昇圧コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS613226ADBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU | SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS61322 の特徴

  • 動作時入力電圧範囲:0.9V~5.5V
  • 出力電圧範囲:1.8 V~5.5V
  • VOUT ピンへの静止電流 6.5µA
  • 温度範囲全体にわたって ±3% の出力電圧精度
  • 最小スイッチ ピーク電流制限
    • TPS613223A: 0.42 A
    • TPS61322: 0.5 A
    • TPS613221AおよびTPS613226A: 0.75A
    • TPS613222A: 1.10A
  • 1.5V から 2.2V への変換で、10mA 負荷において 90% 以上の効率
  • サーマル シャットダウン保護
  • 2.9mm×1.3mm の 3 ピン SOT パッケージおよび 2.9mm×1.6mm の 5 ピン SOT パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS61322 を使用するカスタム設計を作成

TPS61322 に関する概要

TPS61322 は同期整流昇圧型コンバータで、静止電流が 6.5µA と非常に低いのが特長です。TPS61322は、アルカリ バッテリ、NiMH充電式バッテリ、または1セルのリチウムイオン バッテリで駆動される製品向けの電源ソリューションです。昇圧コンバータは、同期整流を使用するヒステリシス式の制御トポロジに基づいて、最小の静止電流で最大の効率を実現します。また、TPS61322 では小型の外付けインダクタおよびコンデンサを使用できます。1.5V の入力から 2.2V の出力への変換において、10mA の負荷で 90% を超える効率を達成できます。

また、TPS61322は外付けのショットキー ダイオードにより、高い出力電流のアプリケーションをサポートします。TPS61322A は、外付けのショットキー ダイオードを内蔵の整流 FET と並列に使用することにより、3V の入力電圧から 5V の出力電圧への変換で、500mA を超える出力電流能力を持ちます。

出力電圧は内部で1.8V~5.5Vの固定出力電圧に0.1V刻みで設定できます。このため、目的の出力電圧を得るために外付け部品は2個しか必要としません。また、TPS61322にはサーマル シャットダウン保護機能が実装されています。

TPS61322 は 2.9mm×1.3mm の 3 ピン SOT パッケージ、または 2.9mm×1.6mm の 5 ピン SOT パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS613226ADBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら