パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YKB) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS61372 の特徴
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 出力電圧範囲:16V (最大値)
- オン抵抗
- ローサイド FET - 33mΩ
- ハイサイド FET - 104mΩ
- スイッチ・ピーク電流制限:3.8A
- VIN からの静止電流:74µA
- VOUT からの静止電流:10µA
- VIN からのシャットダウン電流:1µA
- スイッチング周波数:1.5MHz
- ソフト・スタート時間:0.9ms
- ヒカップ出力短絡保護
- 自動 PFM と強制 PWM を選択可能
- シャットダウン中の負荷切断
- 外部ループ補償
- 出力過電圧保護
- 1.57mm × 1.52mm × 0.5mm、16 ピンの WCSP
- WEBENCH Power Designer により、TPS61372 を使用するカスタム設計を作成
TPS61372 に関する概要
TPS61372 は、負荷を切り離す機能を備えた完全統合型同期整流昇圧コンバータです。本デバイスは最大 16V の出力電圧と 3.8A の電流制限に対応しています。入力電圧範囲は 2.5V~5.5V で、シングルセルのリチウムイオン・バッテリ、または 5V バスから給電されるアプリケーションをサポートします。
TPS61372 は、適応型オフ時間制御トポロジで、ピーク電流モードを使用します。このデバイスは、中負荷から重負荷では 1.5MHz の PWM で動作します。軽負荷の状況では、デバイスが自動的に PFM に切り替わるか、強制的に PWM で動作するかを、MODE ピン接続で構成できます。自動 PFM モードは軽負荷時の効率が高いのが利点で、これに対して強制 PWM 動作では、負荷範囲全体でスイッチング周波数が一定に保たれます。TPS61372 はソフトスタートを使用して、スタートアップ時の突入電流を最小化します。TPS61372 はシャットダウン時に負荷が切断され、ヒカップ・モードの出力短絡保護機能があります。さらに、デバイスには出力過電圧およびサーマル・シャットダウン保護機能も実装されています。TPS61372 は、1.57mm × 1.52mm、高さが 0.5mm の 16 ピン WCSP パッケージで供給されるので、小型のソリューションを実現できます。