パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
TPS61500 の特徴
- 2.9V~18Vの入力電圧範囲
- 3A、40Vの内部電力スイッチ
- 5V入力から4つの3W LED
- 12V入力から8つの3W LED
- 高効率の電力変換: 最高93%
- 外付け抵抗により周波数を設定: 200kHz~2.2MHz
- 最大負荷までのソフトスタートをユーザー定義
- 過電圧保護をプログラム可能
- アナログおよび純粋なPWMの輝度調光
- 14ピンHTSSOPパッケージ: PowerPAD™
TPS61500 に関する概要
TPS61500はモノリシックなスイッチング・レギュレータで、3A、40Vの電力スイッチが内蔵されています。高輝度の1Wまたは3W LEDに理想的なドライバです。このデバイスは広い入力電圧範囲に対応しているため、複数のセルによるバッテリや、レギュレートされた5Vまたは12V電力レールからの入力電圧を使用するアプリケーションをサポートできます。
LED電流は外付けのセンサ抵抗R3およびフィードバック電圧により設定され、フィードバック電圧は代表的なアプリケーション回路に示すように、電流モードPWM (パルス幅変調)制御ループにより200mVにレギュレートされます。このデバイスは、LED輝度調整用にアナログ調光方式および純粋なPWM調光方式をサポートします。DIMCピンにコンデンサを接続すると、デバイスをアナログ調光に使用できます。LED電流は、外部PWM信号のデューティ・サイクルに比例して変化します。DIMCピンをフローティングさせると、ICを純粋なPWM調光に設定できます。平均LED電流は、設定されたLED電流にPWM信号のデューティ・サイクルを乗算したものとなります。
デバイスは、プログラム可能なソフト・スタート機能によって、スタートアップ時の突入電流を制限し、パルス単位の過電流制限、過電圧保護、サーマル・シャットダウンなど他の保護機能も内蔵しています。TPS61500は、PowerPAD付きの14ピンHTSSOPパッケージで供給されます。