10-pin (DGS) package image

TPS62006DGSR アクティブ

MSOP-10 封止、2.5V 出力、600mA、95% 効率の降圧コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS62006DGS アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TPS62006 の特徴

  • High-Efficiency Synchronous Step-Down
    Converter with More than 95% Efficiency
  • 2-V to 5.5-V Operating Input Voltage Range
  • Adjustable Output Voltage Range From 0.8 V to
    VIN
  • Fixed Output Voltage Options Available in 0.9 V,
    1 V, 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V, 1.9 V, 2.5 V, and 3.3 V
  • Synchronizable to External Clock Signal up to
    1 MHz
  • Up to 600 mA Output Current
  • Pin-Programmable Current Limit
  • High Efficiency Over a Wide Load Current Range
    in Power Save Mode
  • 100% Maximum Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Low-Noise Operation Antiringing Switch and
    PFM/PWM Operation Mode
  • Internal Softstart
  • 50-µA Quiescent Current (TYP)
  • Available in the 10-Pin Microsmall Outline
    Package (VSSOP)
  • Evaluation Module Available

TPS62006 に関する概要

The TPS6200x devices are a family of low-noise synchronous step-down DC/DC converters that are ideally suited for systems powered from a 1-cell Li-ion battery or from a 2- to 3-cell NiCd, NiMH, or alkaline battery. The TPS6200x operates typically down to an input voltage of 1.8 V, with a specified minimum input voltage of 2 V.

The TPS62000 operates over a free-air temperature range of –40°C to 85°C.The device is available in the 10-pin (DGS) microsmall outline package (VSSOP).

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS62006DGS アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら