パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSG) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS62067-Q1 の特徴
- 新製品を利用可能:TPS628502-Q1、6V 降圧コンバータ、SOT583 パッケージ
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全規格に対応
- 3MHz のスイッチング周波数
- V IN 範囲:2.9V~6V
- 最大 97% の効率
- パワーセーブ・モードと 3MHz 固定 PWM モード
- パワー・グッド出力
- PWM モード時の出力電圧精度:±1.5%
- 出力コンデンサの放電機能
- 静止電流:18µA (代表値)
- 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- 電圧ポジショニング
- クロック・ディザリング
- 2 × 2 × 0.75mm の WSON で供給
TPS62067-Q1 に関する概要
TPS62065-Q1、TPS62067-Q1、TPS62067A-Q1 デバイスは高効率の同期整流式降圧 DC/DC コンバータです。本デバイスは、最大 2A の出力電流を供給できます。
2.9V~6Vの入力電圧範囲に対応でき、5V または 3.3V のシステム電源レールからの電力変換に最適です。TPS62065-Q1 および TPS62067-Q1 デバイスは、3MHz の固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードに自動的に切り替わり、負荷電流範囲の全体にわたって高効率を維持します。パワーセーブ・モードは、低出力電圧リップルに最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリケーションの場合、TPS62065-Q1 デバイスは MODE ピンを High にすることで、強制的に固定周波数 PWM モードにすることができます。TPS62067-Q1 にはオープン・ドレインのパワー・グッド出力とパワーセーブ・モードがあり、TPS62067A-Q1 は固定周波数 PWM モードで動作します。シャットダウン・モードでは、消費電流が 5µA に低下し、内部回路により出力コンデンサが放電されます。TPS62065-Q1、TPS62067-Q1、および TPS62067A-Q1 デバイスは 1µH の小型インダクタと、10µF の小型出力コンデンサで動作するよう最適化されているため、最小のソリューション・サイズと、高いレギュレーション性能を実現できます。
新製品の TPS628502-Q1 は BOM コストとサイズを抑え、高効率などの特長を備えています。