パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RWK) | 11 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS62097 の特徴
- 新製品:TPS62851x、6V、0.5A/1A/2A 降圧コンバータ、SOT583 パッケージ
- iDCS-control トポロジ
- 強制 PWM またはパワー・セーブ・モード
- 最大 97% の効率
- 2.5V~6.0V の入力電圧
- 出力電圧は 0.8V~VIN まで可変
- 1.8V~3.3V の固定出力電圧
- ±1% の出力電圧精度
- ヒカップ短絡保護機能
- ソフト・スタートアップをプログラム可能
- 出力電圧トラッキング
- 選択可能なスイッチング周波数
- 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- 出力放電
- パワー・グッド出力
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 動作時接合部温度:-40℃~125℃
- 2mm × 2mm の VQFN パッケージで供給
TPS62097 に関する概要
TPS62097 デバイスは同期整流降圧コンバータで、高効率とノイズが重要なアプリケーションに最適化されています。このデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高い効率で変換を行うことを主眼としています。コンバータは、中負荷から高負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的にパワー・セーブ・モードの動作に移行します。スイッチング周波数は外付け抵抗により 1.5MHz~2.5MHz の範囲で選択できます。iDCS-Control は、固定スイッチング周波数を使い低ノイズ動作に適した強制 PWM モードで動作させることができます。
システム電源レールの要件に対処するため、内部補償回路は 150µF を超えるものも含め、多くの外部出力コンデンサの値を選択できます。スタートアップ時の突入電流を制御するため、デバイスは SS/TR ピンに接続される外付けコンデンサにより、ソフト・スタートアップをプログラムできます。SS/TR ピンは、電圧トラッキング構成にも使用されます。デバイスには短絡保護、パワー・グッド、サーマル・シャットダウン機能が搭載されています。このデバイスは、2mm × 2mm の VQFN パッケージで供給されます。
新製品 TPS62851x は低 BOM コスト、小さい総ソリューション・サイズ、その他の特長を備えています。