11-pin (RWK) package image

TPS6209733RWKR アクティブ

2A 降圧コンバータ、スイッチング周波数選択可能、HotRod パッケージ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS6209733RWKT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RWK) | 11
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS62097 の特徴

  • 新製品:TPS62851x、6V、0.5A/1A/2A 降圧コンバータ、SOT583 パッケージ
  • iDCS-control トポロジ
  • 強制 PWM またはパワー・セーブ・モード
  • 最大 97% の効率
  • 2.5V~6.0V の入力電圧
  • 出力電圧は 0.8V~VIN まで可変
  • 1.8V~3.3V の固定出力電圧
  • ±1% の出力電圧精度
  • ヒカップ短絡保護機能
  • ソフト・スタートアップをプログラム可能
  • 出力電圧トラッキング
  • 選択可能なスイッチング周波数
  • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 出力放電
  • パワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 動作時接合部温度:-40℃~125℃
  • 2mm × 2mm の VQFN パッケージで供給

TPS62097 に関する概要

TPS62097 デバイスは同期整流降圧コンバータで、高効率とノイズが重要なアプリケーションに最適化されています。このデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高い効率で変換を行うことを主眼としています。コンバータは、中負荷から高負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的にパワー・セーブ・モードの動作に移行します。スイッチング周波数は外付け抵抗により 1.5MHz~2.5MHz の範囲で選択できます。iDCS-Control は、固定スイッチング周波数を使い低ノイズ動作に適した強制 PWM モードで動作させることができます。

システム電源レールの要件に対処するため、内部補償回路は 150µF を超えるものも含め、多くの外部出力コンデンサの値を選択できます。スタートアップ時の突入電流を制御するため、デバイスは SS/TR ピンに接続される外付けコンデンサにより、ソフト・スタートアップをプログラムできます。SS/TR ピンは、電圧トラッキング構成にも使用されます。デバイスには短絡保護、パワー・グッド、サーマル・シャットダウン機能が搭載されています。このデバイスは、2mm × 2mm の VQFN パッケージで供給されます。

新製品 TPS62851x は低 BOM コスト、小さい総ソリューション・サイズ、その他の特長を備えています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS6209733RWKT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら