ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62130A

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TPS62903 アクティブ 1.5-mm × 2mm の QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、3A、高効率、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ Higher efficiency with lower IQ and improved Vref accuracy in a smaller package.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RGT) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • DCS-Control™ トポロジ
  • 入力電圧範囲:3V~17V
  • 最大 3A の出力電流
  • 出力電圧を 0.9V~6V の範囲で調整可能
  • ピンにより出力電圧を選択可能 (公称値、+5%)
  • ソフトスタートとトラッキングをプログラム可能
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • 静止電流 17µA (標準値)
  • 動作周波数を選択可能
  • パワー・グッド出力
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護
  • 過熱保護
  • TPS62140 および TPS62150 とピン互換
  • 3mm × 3mm の QFN-16 パッケージで供給
  • TPS82130 を使用することで設計を迅速化
  • DCS-Control™ トポロジ
  • 入力電圧範囲:3V~17V
  • 最大 3A の出力電流
  • 出力電圧を 0.9V~6V の範囲で調整可能
  • ピンにより出力電圧を選択可能 (公称値、+5%)
  • ソフトスタートとトラッキングをプログラム可能
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • 静止電流 17µA (標準値)
  • 動作周波数を選択可能
  • パワー・グッド出力
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護
  • 過熱保護
  • TPS62140 および TPS62150 とピン互換
  • 3mm × 3mm の QFN-16 パッケージで供給
  • TPS82130 を使用することで設計を迅速化

TPS6213x ファミリは、簡単に使用できる同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、電力密度の高いアプリケーション向けに最適化されています。スイッチング周波数が標準値で 2.5MHz と高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるとともに、DCS-Control トポロジの使用によって出力電圧の高い精度が得られます。

3V~17V の広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスはリチウムイオンや他のバッテリ、および 12V の中間電力レールで動作するシステムに理想的です。0.9V~6V の出力電圧で、3A までの出力電流を連続的にサポートします (100% デューティ・サイクル・モード時)。出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンスも可能です。

パワーセービング・モードでは、このデバイスは VIN から約 17µA の静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は 2µA 未満です。

このデバイスには可変出力電圧と固定出力電圧のバージョンがあり、3mm×3mm (RGT) の 16 ピン VQFN パッケージで供給されます。

TPS6213x ファミリは、簡単に使用できる同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、電力密度の高いアプリケーション向けに最適化されています。スイッチング周波数が標準値で 2.5MHz と高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるとともに、DCS-Control トポロジの使用によって出力電圧の高い精度が得られます。

3V~17V の広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスはリチウムイオンや他のバッテリ、および 12V の中間電力レールで動作するシステムに理想的です。0.9V~6V の出力電圧で、3A までの出力電流を連続的にサポートします (100% デューティ・サイクル・モード時)。出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンスも可能です。

パワーセービング・モードでは、このデバイスは VIN から約 17µA の静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は 2µA 未満です。

このデバイスには可変出力電圧と固定出力電圧のバージョンがあり、3mm×3mm (RGT) の 16 ピン VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TPS62135 アクティブ 2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、4.0A 降圧コンバータ Higher output current (4 A) or more design flexibility.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
29 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6213x 3V~17V、3A、3mm × 3mm QFNパッケージ、降圧型コンバータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2022/01/15
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. C) PDF | HTML 2026/09/21
アプリケーション・ノート TI 降圧スイッチング DC/DC のクイック リファレンス ガイド アプリケ ーション ノート PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/18
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023/12/06
アプリケーション・ノート Using the TPS6215x in an Inverting Buck-Boost Topology.. (Rev. D) PDF | HTML 2023/01/23
アナログ デザイン ジャーナル Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019/06/14
アナログ デザイン ジャーナル Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018/06/22
アプリケーション・ノート Extracting a Lumped Output Impedance Model With SIMPLIS or SiMetrix 2018/06/11
アナログ デザイン ジャーナル Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017/10/24
アプリケーション・ノート Feedforward Capacitor to Improve Stability and Bandwidth of TPS621/821-Family (Rev. A) 2017/06/28
アプリケーション・ノート Step-Down LED Driver With Dimming With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017/06/28
アプリケーション・ノート Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017/06/28
アナログ デザイン ジャーナル Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016/10/24
アナログ デザイン ジャーナル Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015/10/30
アプリケーション・ノート Optimizing the TPS62130/40/50/60 Output Filter (Rev. A) 2015/07/15
アナログ デザイン ジャーナル Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015/01/29
アプリケーション・ノート Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection 2014/09/04
アプリケーション・ノート Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation 2014/06/26
アプリケーション・ノート TPS62130A Differences to TPS62130 2014/04/02
アプリケーション・ノート Using the TPS62150 in a Split Rail Topology 2014/03/26
アナログ デザイン ジャーナル High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013/07/25
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012/08/09
アナログ デザイン ジャーナル Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012/04/26
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012/01/13
アプリケーション・ノート Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C) 2012/01/12
アプリケーション・ノート Voltage Margining Using the TPS62130 2011/12/15
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011/09/19
アナログ デザイン ジャーナル IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011/06/17
アプリケーション・ノート Performing Accurate Power Save Mode Efficiency Measurements (Rev. B) PDF | HTML 2006/04/18

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62130EVM-505 — Evaluation Module for TPS62130 a 3-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN

  • Related Terms:
    • Synchronous Step Down DC-DC Converter
    • DC to DC Step Down Converter
    • Buck DC DC Converter

The TPS62130EVM-505 (HPA505-001) uses the TPS62130 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS62130A PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVM893A.ZIP (59 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS62130A SIMPLIS Transient and Average Model

SLVMDN9.ZIP (928 KB) - SIMPLIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SLVC366 — Design Tool for Analog Dimming Using a PWM Signal

サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00360 — 700 ~ 2700MHz 2 チャネル レシーバ、16 ビット ADC および 100MHz IF 帯域幅付き、リファレンス デザイン

顧客のためにより高速なデータ リンクを提供するという、ワイヤレス ネットワークへの要求が高まっていることが原因で、トランシーバ ハードウェアの性能向上と十分な帯域幅が求められています。これらは、標準化済みのマルチ キャリア (搬送波) 周波数帯 (特定の状況では帯域アグリゲーションも使用) のサポート、十分なレシーバ感度、および混雑した環境で一般的に見受けられる強力なブロッキング信号が存在する状況でも機能を果たせる広いダイナミック レンジの確保に役立ちます。このリファレンス デザインは、ダウン コンバージョン ミキサ、デジタル可変ゲイン アンプ (DVGA)、高速パイプライン A/D (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00988 — 160MHz 帯域幅のワイヤレス信号テスタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、標準的なワイヤレス信号テスター向け IF サブシステムを実装しており、アクティブ バランアンプ (LMH5401)、LC バンドパスフィルタ、16 ビット ADC (ADC31JB68)、およびクロック クリーナ兼ジェネレータ PLL (LMK04828) を搭載しています。変調信号を用いた測定により、802.11ac (Wi–Fi)、Bluetooth、Zigbee、および UMTS や LTE などの一般的なセルラ規格を含む幅広い標準信号タイプの試験に十分な MER と高いコンステレーションの明瞭度で信号を受信できることが実証されています。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ