パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGT) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS62133 の特徴
TPS62133 に関する概要
TPS6213x ファミリは、簡単に使用できる同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、電力密度の高いアプリケーション向けに最適化されています。スイッチング周波数が標準値で 2.5MHz と高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるとともに、DCS-Control トポロジの使用によって出力電圧の高い精度が得られます。
3V~17V の広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスはリチウムイオンや他のバッテリ、および 12V の中間電力レールで動作するシステムに理想的です。0.9V~6V の出力電圧で、3A までの出力電流を連続的にサポートします (100% デューティ・サイクル・モード時)。出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンスも可能です。
パワーセービング・モードでは、このデバイスは VIN から約 17µA の静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は 2µA 未満です。
このデバイスには可変出力電圧と固定出力電圧のバージョンがあり、3mm×3mm (RGT) の 16 ピン VQFN パッケージで供給されます。