パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSG) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS62160 の特徴
- DCS-Control™トポロジ
- 入力電圧範囲: 3V~17V
- 最大1Aの出力電流
- 出力電圧を0.9V~6Vの範囲で調整可能
- 固定出力電圧バージョン
- シームレスなパワーセーブ・モード移行
- 静止電流17µA (標準値)
- パワー・グッド出力
- 100%デューティ・サイクル・モード
- 短絡保護
- 過熱保護機能
- TPS62170およびTPS62125とピン互換
- 3.00mm×3.00mmの8ピンVSSOPパッケージおよび2.00mm×2.00mmの8ピンWSONパッケージで供給
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS62160を使用するカスタム設計を作成
TPS62160 に関する概要
TPS6216xデバイス・ファミリは使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、電力密度の高いアプリケーション用に最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.25MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるとともに、DCS-Control™トポロジの使用によって出力電圧の高い精度が得られます。
3V~17Vの広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスはリチウムイオンや他のバッテリ、および12Vの中間電源レールで動作するシステムに最適です。0.9V~6Vの出力電圧で、1Aまでの出力電流を連続的にサポートします(100%デューティ・サイクル・モード時)。
イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。
パワーセーブ・モードでは、このデバイスはVINから約17µAの静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2µA未満です。
このデバイスには出力電圧が可変と固定のバージョンがあり、2.00mm×2.00mmの8ピンWSONパッケージ(DSG)、または3.00mm×3.00mmの8ピンVSSOPパッケージ(DGK)に封入されています。