パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS62208 の特徴
- 最大効率95%の高効率同期式降圧型コンバータ
- 入力電圧範囲: 2.5V~6.0V
- 可変出力電圧範囲: 0.7V~VI
- 固定出力電圧のオプション
- 出力電流: 最大300mA
- 1MHz固定周波数のPWM動作
- パワー・セーブ・モードにより広範囲の負荷電流にわ
たって高効率を実現 - 静止時消費電流: 15µA(Typ)
- ソフトスタート機能
- 100%デューティ・サイクルの低電圧ドロップアウト
動作 - ダイナミック出力電圧ポジショニング
- SOT23パッケージ
- Applications
- PDA、ポケットPC
- 携帯電話、スマート・フォン
- OMAP、低電圧DSP用電源
- ディジタル・カメラ
- ポータブル・メディア・プレーヤー
- ポータブル機器
Spartanは、Xilinxの商標です。
TPS62208 に関する概要
TPS6220xは、高効率の同期式降圧型DC/DCコンバータ・ファ ミリーで、1セルのリチウム・イオン・バッテリー、3セルのニッ ケル水素/ニッカド・バッテリーから電源が供給されるポータブ ル・システムに最適です。また、このファミリーは標準の3.3V または5V電圧レールでの動作にも適しています。
これらのデバイスは出力電圧が6.0Vから最小0.7Vの範囲で、ま た、出力電流が最大300mAであるため、PDA、ポケット型PC、 スマート・フォンに使用されるプロセッサや低電圧DSPの電源 に理想的です。標準負荷電流時、TPS6220xは1MHz(typ)の固 定スイッチング周波数で動作します。軽負荷電流時にはパワー・ セーブ・モード動作になり、スイッチング周波数は低下し、静 止時消費電流は僅か15µA(typ)です。従って、このファミリー は全負荷電流範囲にわたって最大の効率を実現します。 TPS6220xは3つの小型外付け部品を必要とするだけです。この 極めて小さなSOT23パッケージを使用することで、最小サイズ のシステム・ソリューションを実現することができます。高度 な高速応答の電圧モード・コントロール体系により、小型セラ ミック入出力キャパシタを用いて優れたライン/負荷レギュレー ションが可能となります。