パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS62224 の特徴
- 最大効率95%の高効率同期整流方式降圧型コン
バータ - 入力電圧範囲 : 2.5V~6.0V
- 可変出力電圧範囲 : 0.7V~VI
- 固定出力電圧のオプション
- 出力電流: 最大400mA
- 1.25MHz固定周波数のPWM動作
- パワー・セーブ・モードにより広範囲の負荷電流にわ
たって高効率を実現 - 静止時消費電流 : 15µA (Typ)
- ソフトスタート機能
- 100%デューティ・サイクルの低ドロップアウト電圧
動作 - ダイナミック出力電圧ポジショニング
- 薄型SOT23パッケージ
- Applications
- PDA、ポケットPC
- 携帯電話、スマート・フォン
- OMAP、低電圧DSP用電源
- デジタル・カメラ
- ポータブル・メディア・プレーヤー
- ポータブル機器
- WLAN PCカード
SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
TPS62224 に関する概要
TPS6222xは、高効率の同期整流方式降圧型DC/DCコンバー タ・ファミリーで、1セルのリチウム・イオン・バッテリー、3セル のニッケル水素/ニッカド・バッテリーから電源が供給されるポー タブル・システムに最適です。また、このファミリーは標準の 3.3Vまたは5V電圧レールでの動作にも適しています。
これらのデバイスは出力電圧が6.0Vから最小0.7Vの範囲で、ま た、出力電流が最大400mAであるため、低電圧DSPやPDA、ポ ケット型PCに使用されるプロセッサ、スマート・フォンの電源に 理想的です。標準負荷電流時、TPS6222xは1.25MHz(typ)の固定 スイッチング周波数で動作します。軽負荷電流時はパワー・セー ブ・モード動作になり、スイッチング周波数は低下し、無負荷時 の自己消費電流は僅か15µA(typ)です。従って、このファミリー は全負荷電流範囲にわたって高い効率を実現します。TPS6222x は3つの小型外付け部品を必要とするだけです。この極めて小さ な薄型SOT23パッケージを使用することで、最小サイズのシステ ム・ソリューションを実現することができます。高度な高速応答 の電圧モード・コントロールにより、小型セラミック入出力キャ パシタを用いて優れたライン/負荷レギュレーションが可能とな ります。