6-pin (DRY) package image

TPS62230DRYR アクティブ

2MHz、超小型降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、1x1.5 SON パッケージ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS62230DRYT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 USON (DRY) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 5,000 | LARGE T&R

TPS62230 の特徴

  • 2MHz/3MHzのスイッチング周波数
  • 最大94%の効率
  • 最大500mAの出力ピーク電流
  • 動作時の接合部温度: -40℃~125℃
  • 高PSRR (最大90dB)
  • 小さな外部出力フィルタ部品: 1μHおよび4.7μF
  • VIN範囲2.05V~6V
  • パワーセーブ・モードの最適化により低い出力リップル電圧を実現
  • 強制PWMモード動作
  • 標準値22μAの静止電流
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • 1mm×1.5mm×0.6mmの小型USONパッケージ
  • 最小12mm2のソリューション・サイズ
  • 最大高さ0.6mmのソリューションをサポート

アプリケーション

  • LODの代替品
  • ポータブルのオーディオおよびメディア
  • 低消費電力ワイヤレス
  • 低消費電力DSPコア電源
  • デジタル・カメラ

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS62230 に関する概要

TPS6223xデバイス・ファミリは高周波数、同期整流降圧型のDC/DCコンバータで、バッテリ駆動のポータブル・アプリケーション用に最適化されています。最大500mAの出力電流に対応し、小型で低コストのチップ・インダクタおよびコンデンサを使用できます。

このデバイスは2.05V~6Vの広い入力電圧範囲で動作するため、拡張電圧範囲のリチウムイオン電池で動作するアプリケーションをサポートしています。最小入力電圧が2.05Vであるため、リチウム一次電池や、2個のアルカリ電池でも動作できます。1.0Vから3.3Vの間で、各種の固定出力電圧のバージョンが利用可能です。

TPS6223xシリーズのスイッチング周波数は最大3.8MHzです。中負荷から重負荷では、コンバータはパルス幅変調(PWM)モードで動作し、軽負荷電流時には自動的にパワー・セーブ・モードへ移行するため、負荷電流のあらゆる範囲にわたって高い効率が維持されます。

このデバイスは、電源電圧除去比(PSRR)およびAC負荷レギュレーション性能が非常に優れているため、リニア・レギュレータの置き換えに適切で、より優れた電力変換効率が得られます。

TPS6223xのパワー・セーブ・モードでは、軽負荷動作時の静止電流が22μAまで低減します。小さな外付け部品を使用しても、出力電圧リップルが非常に低くなるよう最適化されており、また非常に優れたAC負荷レギュレーションが特長です。

ノイズに非常に敏感なアプリケーションでは、MODEピンをHIGHにすると、負荷範囲の全体にわたって強制的にPWMモードでデバイスを動作させることもできます。シャットダウン・モードでは、電流消費が1μA未満に減少します。TPS6223xは、-40℃~125℃の接合部温度範囲で動作します。1mm×1.5mm×0.6mmの6ピンSONパッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS62230DRYT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら