パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS62260 の特徴
- 高効率降圧型コンバータ
- 最大出力電流:600mA
- VINの範囲は2V~6Vと広範囲で、動作電圧範囲の広いタイプのリチウムイオン・バッテリーにも対応
- 2.25MHz固定周波数動作
- 軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードで作動
- PWMモードでの出力電圧精度:±1.5%
- 無負荷時自己消費電流:標準15μA
- 100%デューティ・サイクル動作による最小の電圧降下
- 小型2 × 2 × 0.8mmのSONパッケージおよびTSOT23パッケージで提供
- 1mm未満の低背ソリューションを実現可能
- アプリケーション
- PDA、ポケットPC
- 低電力DSP電源
- 携帯用メディア・プレーヤー
- POLアプリケーション
TPS62260 に関する概要
TPS62260は、バッテリー駆動のポータブル・アプリケーション用に最適化された、高効率の同期整流方式の降圧型DC-DCコンバ ータです。1セルのリチウムイオン電池から最大600mAの出力電流を供給でき、携帯電話やその他の携帯用アプリケーションの 電源に適しています。
2V~6Vの広入力電圧範囲を備え、動作電圧範囲の広いリチウムイオン・バッテリーや、2セルおよび3セルのアルカリ乾電池 、3.3Vおよび5Vの入力電圧レールを電源とするアプリケーションをサポートします。
TPS62260は、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードに自動的に切り替わり、広 い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。
パワーセーブ・モードは出力のリップル電圧が最小になるように最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリケ ーションの場合、MODEピンを“ハイ”にすることで、強制的に固定周波数PWMモードにすることができます。シャット ダウン・モードでは、自己消費電流が1μA未満に低下します。TPS62260では、小型のインダクタとコンデンサを使用してソリ ューション・サイズを小さくすることができます。
TPS62260は小型で6ピンの2 × 2 SONパッケージおよび5ピンのTSOT23パッケージで提供されます。