パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS62272 の特徴
- 高効率降圧型コンバータ
- 最大出力電流:400mA
- VINの範囲は2V~6Vと広範囲で、動作電圧範囲の広 いタイプのリチウムイオン・バッテリーにも対応
- 2.25MHz固定周波数動作
- ピン選択可能な2値の固定出力電圧
- パワーセーブ・モードにより高効率
- PFMモードとPWMモードの間を自動的に遷移
- PFMモード時に電圧ポジショニング動作
- 無負荷時自己消費電流:標準15µA
- 100%デューティ・サイクル動作による最小の電圧 降下
- 小型2 × 2 × 0.8mmのSONパッケージで供給
- 1mm未満の低背ソリューションを実現可能
- APPLICATIONS
- 低消費電力プロセッサ用電源
- 携帯電話、スマートフォン
- ナビゲーション装置
- 低消費電力DSP用電源
- 携帯用メディア・プレーヤー
- デジタル・スチルカメラ
TPS62272 に関する概要
TPS62270は、バッテリー駆動のポータブル・アプリケーション 用に最適化された、高効率の同期整流方式の降圧型DC/DCコン バータです。1セルのリチウムイオン電池から最大400mAの出力 電流を供給でき、携帯電話やその他の携帯用アプリケーション の電源に適しています。
2V~6Vの広入力電圧範囲を備え、動作電圧範囲の広いリチ ウムイオン・バッテリーに対応しており、携帯電話などの携帯 型電子機器の電源供給といったアプリケーションに最適です。
TPS62270は、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、 軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードに自動的に切り替わり、 広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。パワーセー ブ・モードでは出力リップル電圧が最小となるように最適化さ れています。
VSELピンにより、2つの固定出力電圧の設定値から選択する 事ができます。この機能により低消費電力のプロセッサ・コア 電圧の動的電圧スケーリング機能を実現します。
シャットダウン・モードでは、自己消費電流が1µA未満に低 下します。TPS62270では、小型のインダクタとコンデンサを 使用してソリューション・サイズを小さくすることができます。
TPS62270は小型で6ピンの2 × 2 SONパッケージで供給され ます。