パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS62401 の特徴
- 効率:95%(最大)
- VIN入力電圧範囲:2.5V~6V
- 2.25MHz固定周波数動作
- 出力電流:400mA/600mA
- 出力電圧可変範囲:0.6V~VIN
- ピン選択により出力電圧を2値の簡易電圧変更
- EasyScale™オプションによる1ピンのシリアル・イ ンターフェイスにより、動作中に出力電圧の変更 が可能
- 軽負荷電流時パワーセーブ・モードで動作
- 180°逆位相動作
- 出力電圧精度:±1%(PWMモード時)
- 静止時電流(両コンバータ合計):32μA(Typ)
- 100%のデューティ・サイクル動作が可能で、最小の ドロップアウトを実現
- 1ピンによる簡易Dynamic Voltage Scaling(動的電源 電圧最適化)機能
- 10ピンQFNパッケージ(3 × 3mm)
- アプリケーション
- 携帯電話、スマート・フォン
- PDA、ポケットPC
- OMAP™およびローパワーDSPの電源
- ポータブル・メディア・プレーヤー
- デジタル・ラジオ
- デジタル・カメラ
TPS62401 に関する概要
TPS6240xシリーズは、デュアルチャネルの同期整流方式降圧 型DC/DCコンバータで、バッテリー駆動のポータブル用途の アプリケーションに最適です。TPS6240xは、入力電源として 、単一セルのリチウム・イオン・バッテリー、3セルのニッケル 水素/ニッカド・バッテリーを使用することが可能で、出力には 独立した2系統を持っています。このデバイスは、入力が標準 の3.3Vまたは5V電圧レールでの動作にも適しています。
TPS62400は入力電圧が2.5V~6Vの範囲であるため、スマート ・フォン、PDA、その他のポータブル機器のような携帯型機器 の電源に理想的なデバイスです。
EasyScale™シリアル・インターフェイスにより、出力電圧を動作 時も変更することができるため、ローパワーDSPやプロセッサ の電源のデジタル出力可変に対応しています。
TPS6240xは2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、全 負荷電流範囲にわたって高効率を維持するよう、軽負荷電流時 にはパワーセーブ・モード動作になります。低ノイズが求めら れるアプリケーションには、MODE/DATAピンを“H”レベル にすることで固定周波数でスイッチングする固定PWMモードと することができます。シャットダウン・モードでは、自己消費 電流は1.2μA(Typ)に低減します。本デバイスを用いることで 、小型のインダクタ及びコンデンサを使用することができるの で、機器そのものの小型化に寄与します。
TPS62400のパッケージは10ピンのリードレス・パッケージ( 3 × 3mm QFN)です。