パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS62590 の特徴
- 高効率降圧型コンバータ
- 最大出力電流:1000mA
- VINの範囲は2.5V ~ 5.5V
- 出力電圧設定範囲0.75V ~ VIN
- 2.25MHz固定周波数動作
- 軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードで作動
- PWMモードでの出力電圧精度:±2.5%
- 無負荷時自己消費電流:標準15µA
- 100%デューティ・サイクル動作による最小の電圧降下
- 軽負荷時の電圧ポジショニング動作
- 2 × 2 × 0.8mmのSONパッケージで提供
- APPLICATIONS
- 携帯電話、スマートフォン
- WLAN
- PDA、ポケットPC
- 低電力DSP電源
- 携帯用メディア・プレーヤー
- POLアプリケーション
TPS62590 に関する概要
TPS62590は、バッテリー駆動のポータブル・アプリケーション 用に最適化された、高効率の同期整流方式の降圧型DC/DCコン バータです。1セルのリチウムイオン電池から最大1000mAの出 力電流を供給でき、携帯電話などの携帯用アプリケーションの 電源に適しています。
2.5V~5.5Vの入力電圧範囲を備え、動作電圧範囲の広いリチ ウムイオン・バッテリーによる携帯電話などの携帯機器の電源 アプリケーションに最適です。
TPS62590は、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、 軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードに自動的に切り替わり、 広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持しますので携帯電話 やその他の携帯機器の電源に最適です。
パワーセーブ・モードは出力のリップル電圧が最小になるよ うに最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリ ケーションの場合、MODEピンを“High”にすることで、強 制的に固定周波数PWMモードにすることができます。シャッ トダウン・モードでは、自己消費電流が1µA未満に低下します。 TPS62590では、小型のインダクタとコンデンサを使用してソ リューション・サイズを小さくすることができます。
TPS62590は6ピンの2 × 2 SONパッケージで提供されます。