6-pin (YFD) package image

TPS62698YFDT アクティブ

800mA、3MHz 高効率、降圧コンバータ.3.0V 固定出力電圧

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS62698YFDR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFD) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS62698 の特徴

  • 95% Efficiency at 3MHz Operation
  • 21 µA Quiescent Current
  • 3 MHz Regulated Frequency Operation
  • Spread Spectrum, PWM Frequency Dithering
  • High Duty-Cycle Operation
  • ±2% Total DC Voltage Accuracy
  • Load and Line Transient
  • Excellent AC Load Regulation
  • Low Ripple Light-Load PFM Mode
  • ≥40 dB VIN PSRR (1 kHz to 10 kHz)
  • Internal Soft Start, 350-μs Start-Up Time
  • Integrated Active Power-Down Sequencing (Optional)
  • Current Overload and Thermal Shutdown Protection
  • Three Surface-Mount External Components Required
    (One 2012 MLCC Inductor, Two 0402 Ceramic Capacitors)
  • Complete Sub 1-mm Component Profile Solution
  • Total Solution Size <12 mm2 (CSP)
  • Available in a 6-Pin NanoFree (CSP)

TPS62698 に関する概要

The TPS62693 device is a high-frequency synchronous step-down dc-dc converter optimized for battery-powered portable applications. Intended for low-power applications, the TPS62693 supports up to 800-mA load current, and allows the use of low cost chip inductor and capacitors.

The device is ideal for mobile phones and similar portable applications powered by a single-cell Li-Ion battery. Different fixed output voltage versions are available in the range from 2.2 V up to 3.3 V.

The TPS62693 operates at a regulated 3-MHz switching frequency and enters the power-save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range.

The PFM mode extends the battery life by reducing the quiescent current to 21 µA (typical) during light load operation. For noise-sensitive applications, the device can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE pin high. This feature, combined with high PSRR and AC load regulation performance, make this device suitable to replace a linear regulator to obtain better power conversion efficiency.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS62698YFDR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら