パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFP) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS62743 の特徴
- 入力電圧範囲 VIN:2.15V~5.5V
- 一度起動した後の入力電圧範囲は最低 2.0V
- 出力電流:
- TPS62743:300mA
- TPS627431:400mA
- 動作時静止電流:360nA
- 10µA 出力電流時に最高 90% の効率
- パワーセーブ・モード動作
- 出力電圧を選択可能
- 1.2V~3.3V の 8 つの電圧オプション
- 出力電圧放電
- 低出力電圧リップル
- リップルなし 100% モードへの自動遷移
- RF 対応 DCS-Control™
- 基板占有面積 < 10mm2
- 小型の 1.6mm × 0.9mm、8 ボール WCSP パッケージ
TPS62743 に関する概要
TPS62743 は、静止電流が 360nA (標準値) ときわめて小さい、高効率の降圧型コンバータです。このデバイスは、2.2µH のインダクタと 10µF の出力コンデンサで動作するよう最適化されています。本デバイスは、DCS-Control™ を使用しており、1.2MHz (標準値) のスイッチング周波数で動作します。パワーセーブ・モードでは、10µA 以下の負荷電流範囲まで軽負荷時効率を維持できます。 TPS62743 は 300mA の電流を出力します。本デバイスは一度起動すると、最低 2.0V の入力電圧範囲まで動作します。そのため、1 個の Li-MnO2 ボタン型電池で直接動作させることができます。
TPS62743 は、3 本の選択ピンで選択可能な 8 つのプログラマブルな出力電圧 (1.2V~3.3V) を備えています。 TPS62743 は小さな出力コンデンサだけで、低い出力電圧リップルと低ノイズを実現するよう最適化されています。入力電圧が出力電圧に近づくと、デバイスはリップルなしの 100% モードに移行し、出力リップル電圧の増加を防止します。この動作モードでは、デバイスはスイッチングを停止し、ハイサイドの MOSFET スイッチがオンになります。