パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RWY) | 9 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS62813-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1: -40℃~+125℃、T A
- 機能安全対応
- 入力電圧範囲:2.75V~6V
- 1A、2A、3A、4A のファミリ
- 静止電流:15µA (代表値)
- 出力電圧:0.6V~5.5V
- 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
- 調整可能なソフト・スタート
- 強制 PWM または PWM/PFM 動作
- 1.8MHz~4MHz の調整可能なスイッチング周波数
- 高精度の ENABLE 入力
- ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
- 正確なシーケンシング
- 100% デューティ・サイクル・モード
- アクティブ出力放電
- 拡散スペクトラム・クロック処理 - オプション
- ウィンドウ・コンパレータを使用したパワー・グッド出力
- ウェッタブル・フランク付きパッケージ
TPS62813-Q1 に関する概要
TPS6281x-Q1 はピン互換の 1A、2A、3A、4A の同期整流式降圧 DC/DC コンバータのファミリです。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。 TPS6281x-Q1 ファミリは、ピーク電流モード制御方式に基づいています。 TPS6281x-Q1 は、インフォテインメント、先進運転支援システムなどの車載アプリケーション用に設計されています。低抵抗のスイッチにより、高い周囲温度でも最大 4A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。PWM/PFM モードでは、 TPS6281x-Q1 は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。 TPS6281x-Q1 は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用して、スタートアップ時間を設定したり、出力電圧が外部ソースに追従するよう設定したりできます。この特長によって、各種の電源レールの外部シーケンシングが可能で、スタートアップ時の突入電流が制限されます。
TPS6281x-Q1 は 3mm × 2mm の VQFN パッケージで供給されます (ウェッタブル・フランク付き)