パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON-HR (DLC) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS62823 の特徴
- DCS-Control™トポロジ
- 26/25mΩの内部パワー・スイッチ(TPS62823)
- 最大3Vの出力電流(TPS62823)
- 非常に低い静止電流: 4µA
- 標準2.2MHzのスイッチング周波数
- 1%の帰還電圧精度(全温度範囲)
- イネーブル(EN)およびパワー・グッド(PG)
- 出力電圧を0.6V~4Vの範囲で調整可能
- 100%デューティ・サイクル・モード
- 内部ソフト・スタート回路
- シームレスなパワーセーブ・モード移行
- 低電圧誤動作防止
- アクティブ出力放電
- サイクルごとの電流制限
- ヒカップ短絡保護機能
- 過熱保護機能
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS62822を使用するカスタム設計を作成
TPS62823 に関する概要
TPS6282xは、汎用で使いやすい同期整流降圧DC-DCコンバータで、静止電流がわずか4µAと非常に低いのが特長です。2.4V~5.5Vの入力電圧から、最大3Aの出力電流(TPS62823)を供給できます。また、 DCS-Control™トポロジにより高速な過渡応答を実現しています。
内部基準電圧により、最低0.6Vまで出力電圧をレギュレートでき、接合部温度が-40℃~125℃の範囲で、1%の高い帰還電圧精度を維持します。1、2、3Aを選択可能なピン互換でBOM互換のデバイス・ファミリを、小さな470nHのインダクタで使用できます。
TPS6282xにはパワー・セーブ・モードがあり、自動的にこのモードに移行して、非常に軽い負荷までの範囲で高い効率を維持します。
このデバイスにはパワー・グッド信号と、内部のソフトスタート回路があります。100%モードで動作可能です。フォルト保護のため、ヒカップ電流制限と、サーマル・シャットダウンが内蔵されています。
TPS6282xは、2×1.5mmのQFN-8パッケージで供給されます。