パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN-FCRLF (RZV) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS62876-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:T A = -40℃~125℃
- 接合部温度範囲:-40℃~150℃
- 機能安全対応
- 入力電圧範囲:2.7V~6V
- ピン互換デバイスのファミリ:15A、20A、25A 、30A
- 3 つの選択可能な出力電圧範囲:0.4V~1.675V
- 0.4V~0.71875V (1.25mV 刻み)
- 0.4V~1.0375V (2.5mV 刻み)
- 0.4V~1.675V (5mV 刻み)
- 出力電圧精度:±0.8%
- 内部電力 MOSFET:2.6mΩ および 1.5mΩ
- 調整可能なソフトスタート
- 外部補償
- VSEL ピンを介してスタートアップ出力電圧を選択可能
- FSEL ピンを介して 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz、3MHz のスイッチング周波数を選択可能
- 強制 PWM またはパワー・セーブ・モード動作
- 外部抵抗または I 2C によるスタートアップ出力電圧の選択
- I 2C 互換インターフェイス:最高 3.4MHz
- オプションのスタック動作により、出力電流能力を向上
- 差動リモート・センス
- サーマル事前警告およびサーマル・シャットダウン
- 出力放電
- スペクトラム拡散クロック供給 (オプション)
- ウィンドウ・コンパレータによるパワー・グッド出力
TPS62876-Q1 に関する概要
TPS62874 -Q1、TPS62875 -Q1、TPS62876 -Q1、および TPS62877 -Q1 は、I 2C インターフェイスおよび差動リモート・センスを搭載したピン互換、、15A、20A、25A 、30A 同期整流式降圧 DC/DC コンバータのファミリです。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。低抵抗の電源スイッチにより、高い周囲温度で最大 30A の電流を出力できます。
これらのデバイスをスタック・モードで動作させることで、大きな出力電流を供給することや、消費電力を複数のデバイスに分散することが可能です。
TPS6287x-Q1 ファミリは、固定周波数動作での高速過渡応答を組み合わせた拡張 DCS 制御方式を実装しています。デバイスは、最大効率を達成するパワー・セーブ・モード、または最高の過渡性能と最小の出力電圧リップルを実現する強制 PWM モードで動作できます。
オプションのリモート・センシング機能により、ポイント・オブ・ロードでの電圧レギュレーションが最大化され、デバイスは出力電圧範囲全体にわたって ±0.8% の DC 電圧精度を達成します。
スイッチング周波数は FSEL ピンを介して選択可能であり、1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz、3MHz のいずれかに設定する、または同じ周波数範囲の外部クロックに同期させることができます。
I 2C 互換インターフェイスを使うと、各種の制御、監視、警告機能 (電圧の監視、温度に関連する警告など) を実現できます。出力電圧は、負荷の消費電力を性能ニーズに合わせて迅速に調整できます。デフォルトの起動電圧は、以下のピンを介して抵抗により選択できます: VSEL ピン