パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS64203 の特徴
- 最大効率95%の降圧型コントローラ
- 動作入力電圧範囲: 1.8V~6.5V
- 可変出力電圧範囲: 1.2V~VI
- 広い負荷電流範囲で高効率を実現
- 100%の最大デューティ・サイクルによる低ドロッ
プアウト電圧 - ソフトスタート機能内蔵
- 静止時消費電流: 20µA (Typ)
- 過電流保護
- SOT23パッケージ
- Applications
- USBより電源供給される周辺機器
- 電子手帳、PDA、携帯用PC
- 低電圧DSP用電源
- デジタル・カメラ
- ハード・ディスク・ドライブ
- ポータブル・オーディオ・プレーヤー
Spartanは、Xilinxの商標です。
TPS64203 に関する概要
TPS6420xは、非同期式の降圧型コントローラで、5Vまたは 3.3Vバスから電源が供給されるシステム、あるいは、1セルの リチウム・イオン・バッテリーまたは2セルから4セルのニッカ ド、ニッケル水素、アルカリ・バッテリーから電源が供給され るアプリケーションに最適です。この降圧型コントローラは外 付けのPチャネルMOSFETを使用するため設計の柔軟性が高く なっています。広い負荷電流範囲にわたって最大の効率を実現 するために、このコントローラでは最小オン時間/最小オフ時 間によるコントロール方式が使用されており、静止時消費電流 は僅か20μAです。最小オン時間が標準600ns(TPS64203の場合) であるため、小型のインダクタ及びコンデンサの使用が可能に なります。ディスエーブル時には、消費電流は1μAより低くな ります。TPS6420xのパッケージは6ピンのSOT23(DBV)で、動 作温度範囲は40°C~85°Cです。