パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS650002-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃、TA
- 降圧コンバータ
- VIN 範囲:2.3V~6V
- 2.25MHz 固定周波数動作
- 600mA の出力電流
- LDO
- VIN 範囲:1.6V~6V
- 最大 300mA の出力電流
- 独立した電源入力とイネーブル
- 3mm × 3mm、16 ピンの WQFN
TPS650002-Q1 に関する概要
TPS650002-Q1 デバイスは、車載アプリケーション用のシングル・チップ・パワー・マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、1 つの降圧コンバータと、2 つの低ドロップアウト・レギュレータを統合した製品です。降圧コンバータは、軽負荷時には低消費電力モードへ移行し、可能な限り広い負荷電流の範囲にわたって最大の効率を維持します。低ノイズのアプリケーションでは、MODE ピンを使用してデバイスを強制的に固定周波数 PWM にできます。この降圧コンバータは、小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。パワー・グッド・ステータス出力は、シーケンシングに使用できます。LDO は 300mA を供給でき、1.6V~6V の入力電圧範囲で動作できるため、降圧コンバータから給電できます。降圧コンバータと LDO は電源入力とイネーブルが独立しているため、柔軟に設計およびシーケンシングできます。
TPS650002-Q1 デバイスは、16 ピンのリードレス・パッケージ (3mm × 3mm WQFN) で供給されます。