24-pin (RGE) package image

TPS65053RGER アクティブ

2 個の DC/DC コンバータと 3 個の LDO 搭載、構成可能な統合型パワー・マネージメント IC (PMIC)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS65053RGET アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS65053 の特徴

  • Up To 95% Efficiency
  • Output Current for DC-DC Converters:
    • TPS65053: DCDC1 = 1 A; DCDC2 = 0.6 A
    • TPS650531, TPS650532: DCDC1 = 1 A;
      DCDC2 = 1 A
    • TPS65058: DCDC1 = 0.6 A; DCDC2 = 1 A
  • TPS65053, TPS650531, TPS650532: DC-DC Converters
    Externally Adjustable
  • TPS65058: DCDC1 Fixed at 3.3V, DCDC2 selectable
    between 1.8V and 1.2V with Dynamic Voltage
    Scaling for Core Processor Supply
  • VIN Range for DC-DC Converters
    From 2.5 V to 6 V
  • 2.25-MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Current
  • 180° Out-of-Phase Operation
  • Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±1%
  • Total Typical 32-µA Quiescent Current for
    Both DC-DC Converters
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • One General-Purpose 400-mA LDO
  • Two General-Purpose 200-mA LDOs
  • VIN Range for LDOs from 1.5 V
    to 6.5 V
  • Output Voltage for LDOs:
    • TPS65053 / TPS650531 / TPS650532: VLDO1 and
      VLDO2 Externally Adjustable, VLDO3 = 1.3 V /
      1.2 V / 1.5 V
    • TPS65058: VLDO1 = 3.3 V, VLDO2 selectable
      between 1.8V and 1.2V, VLDO2 selectable
      between 1.8V and 1.3V

TPS65053 に関する概要

The TPS6505xx family of devices are integrated power management ICs for applications powered by one Li-Ion or Li-Polymer cell, which require multiple power rails. The TPS6505xx devices provide two highly efficient, 2.25-MHz step-down converters targeted at providing the core voltage and I/O voltage in a processor-based system. Both step-down converters enter a low power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents. For low noise applications the devices can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE pin high. The TPS6505xx devices also integrate one 400-mA LDO and two 200-mA LDO voltage regulators. Each LDO operates with an input voltage range between 1.5 V and 6.5 V allowing them to be supplied from one of the step-down converters or directly from the main battery.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS65053RGET アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら