64-pin (RSK) package image

TPS650860A0RSKT アクティブ

2S と 3S (3 個の直列) リチウムイオン・バッテリ動作デバイス、またはバッテリなし動作デバイス向け、構成可能なマルチレール PMIC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS650860A0RSKR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RSK) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS65086 の特徴

  • Wide VIN Range From 5.6V to 21 V
  • Three Variable-Output Voltage Synchronous
    Step-Down Controllers With DCAP2™ Topology
    • Scalable Output Current Using External FETs
      With Selectable Current Limit
    • I2C DVS Control From 0.41 V to 1.67 V in
      10-mV Steps or 1 V to 3.575 V in 25-mV Steps
  • Three Variable-Output Voltage Synchronous Step-Down
    Converters With DCS-Control Topology
    • VIN Range From 4.5 V to 5.5 V
    • Up to 3 A of Output Current
    • I2C DVS Control From 0.41 V to 1.67 V
      in 10-mV Steps or 0.425 V to 3.575 V in 25-mV
      Steps
  • Three LDO Regulators With Adjustable Output Voltage
    • LDOA1: I2C-Selectable Output Voltage
      From 1.35 V to 3.3 V for up to 200 mA of Output
      Current
    • LDOA2 and LDOA3: I2C-Selectable Output
      Voltage From 0.7 V to 1.5 V for up to 600 mA of
      Output Current
  • VTT LDO for DDR Memory Termination
  • Three Load Switches With Slew Rate Control
    • Up to 300 mA of Output Current With Voltage
      Drop Less Than 1.5% of Nominal Input Voltage
    • RDSON < 96 mΩ at Input Voltage
      of 1.8 V
  • 5-V Fixed-Output Voltage LDO (LDO5)
    • Power Supply for Gate Drivers of SMPS and
      for LDOA1
    • Automatic Switch to External 5-V Buck for Higher
      Efficiency
  • Built-in Flexibility and Configurability by Factory
    OTP Programming
    • Six GPI Pins Configurable to Enable (CTL1 to CTL6)
      or Sleep Mode Entry (CTL3 and CTL6) of Any Selected
      Rails
    • Four GPO Pins Configurable to Power Good of Any
      Selected Rails
    • Open-Drain Interrupt Output Pin
  • I2C Interface Supports:
    • Standard Mode (100 kHz)
    • Fast Mode (400 kHz)
    • Fast Mode Plus (1 MHz)

TPS65086 に関する概要

The TPS650860 device is a single-chip power-management IC designed for multicore processors, FPGAs, and other System-on-Chips (SoCs). The TPS650860 offers an input range of 5.6 V to 21 V, enabling a wide range of applications. The device is well suited for NVDC and non-NVDC power architecture using 2S, 3S, or 4S Li-Ion battery packs. See the Application Section for 5-V input supplies. The D-CAP2 and DCS-Control high-frequency voltage regulators use small inductors and capacitors to achieve a small solution size. The D-CAP2 and DCS-Control topologies have excellent transient response performance, which is great for processor core and system memory rails that have fast load switching. An I2C interface allows simple control either by an embedded controller (EC) or by an SoC. The PMIC comes in an 8-mm × 8-mm, single-row VQFN package with thermal pad for good thermal dissipation and ease of board routing.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS650860A0RSKR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら