24-pin (PWP) package image

TPS65105PWPR アクティブ

フル統合型の正のチャージ ポンプと 3.3V LDO コントローラと最小 0.96A の電流増幅制限機能と障害検出機能と VCOM (電圧補償機能) 搭載、4 チャネル LCD バイアス

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS65105PWP アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 60 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TPS65105 の特徴

  • 2.7-V to 5.8-V Input Voltage Range
  • 1.6-MHz Fixed Switching Frequency
  • 3 Independent Adjustable Outputs
  • Boost Converter Output Voltage VO1 of up to 15 V With < 1% Output Voltage Accuracy
  • Negative Regulated Charge Pump VO2
  • Positive Charge Pump VO3
  • Integrated VCOM Buffer
  • Virtual Synchronous Converter Technology in Boost Converter
  • Auxiliary 3.3-V Linear Regulator Controller
  • Internal Soft Start
  • Internal Power-On Sequencing
  • Fault Detection of all Outputs (TPS65100/05)
  • No Fault Detection (TPS65101)
  • Thermal Shutdown
  • Available in TSSOP-24 and VQFN-24 PowerPAD™ Packages

TPS65105 に関する概要

The TPS6510x series offers a compact and small power supply solution that provides all three voltages required by thin film transistor (TFT) LCD displays. The auxiliary linear regulator controller can be used to generate a 3.3-V logic power rail for systems powered by a 5-V supply rail only.

The main output VO1, is a 1.6-MHz, fixed-frequency PWM boost converter providing the source drive voltage for the LCD display. The device is available in two versions with different internal switch current limits to allow the use of a smaller external inductor when lower output power is required. The TPS65100/01 has a typical switch current limit of 2.3 A, and the TPS65105 has a typical switch current limit of 1.37 A. A fully integrated adjustable charge pump doubler/tripler provides the positive LCD gate drive voltage. An externally adjustable negative charge pump provides the negative gate drive voltage. Due to the high 1.6-MHz switching frequency of the charge pumps, inexpensive and small 220-nF capacitors can be used.

The TPS6510x series has an integrated VCOM buffer to power the LCD backplane. For LCD panels powered by 5 V only, the TPS6510x series has a linear regulator controller using an external transistor to provide a regulated 3.3-V output for the digital circuits. For maximum safety, the TPS65100/05 goes into shutdown as soon as one of the outputs is out of regulation. The device can be enabled again by toggling the input or the enable (EN) pin to GND. The TPS65101 does not enter shutdown when one of the outputs is below its power good threshold.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS65105PWP アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 60 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら