15-pin (YFF) package image

TPS65132B0YFFR アクティブ

正出力と負出力、分割レール、シングル・インダクタ・デュアル出力コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFF) | 15
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS65132 の特徴

  • 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • VPOS昇圧コンバータ:
    4V~6V (0.1Vステップ)
  • VNEG反転昇降圧型コンバータ:
    -6V~-4V (0.1Vステップ)
  • 最大出力電流:
    80mAまたは150mA
  • 非常に優れた総合効率
    • IOUT > 10mAにおいて85%超
    • IOUT > 40mAにおいて90%超
  • 優れた性能
    • 非常に優れた過渡応答
    • 温度範囲の全体にわたって
      出力電圧精度1%
  • I2Cインターフェイス
    • 電源オン/オフのシーケンシング・オプションを
      プログラム可能
    • 出力電圧を柔軟にプログラム可能
    • アクティブ出力放電をプログラム可能
    • 1000回以上プログラム可能な不揮発性メモリ
  • 低電圧誤動作防止と過熱保護
  • 2つのパッケージ・オプション
    • 15ボールCSPパッケージ
    • 20ピンQFNパッケージ

アプリケーション

  • 小型または中型のバイポーラLCDディスプレイ
    • スマートフォン、タブレット
    • カメラ、GPS
    • ホーム・オートメーション、ポイント・オブ・セールス
    • ウェアラブル機器(スマートウォッチ、活動量計)
  • 汎用分割レール電源
    • 差動オーディオ、ヘッドフォン・アンプ
    • 計測機器、オペアンプ、コンパレータ
    • DAC/ADC

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS65132 に関する概要

TPS65132ファミリは、一般的な正/負駆動アプリケーションに電源を供給するよう設計されています。このデバイスは、両方の出力に単一インダクタのスキーマを使用し、最小のソリューション・サイズ、少ない部品点数、高効率を実現しています。このデバイスは、低ノイズで最高のラインおよび負荷レギュレーションを実現しています。2.5V~5.5Vの入力電圧範囲により、シングル・セル・バッテリ(リチウム・イオン、ニッケル・リチウム、リチウム・ポリマー)で駆動される製品、および3.3Vと5Vの固定電圧レールに対して最適化されています。TPS65132ファミリは、80mAおよび150mAの出力電流オプションがあり、40mAにもプログラム可能です。CSPとQFNの両方のパッケージ・オプションを利用可能です。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら