パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RVC) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS65132 の特徴
- 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
- VPOS昇圧コンバータ:
4V~6V (0.1Vステップ) - VNEG反転昇降圧型コンバータ:
-6V~-4V (0.1Vステップ) - 最大出力電流:
80mAまたは150mA - 非常に優れた総合効率
- IOUT > 10mAにおいて85%超
- IOUT > 40mAにおいて90%超
- 優れた性能
- 非常に優れた過渡応答
- 温度範囲の全体にわたって
出力電圧精度1%
- I2Cインターフェイス
- 電源オン/オフのシーケンシング・オプションを
プログラム可能 - 出力電圧を柔軟にプログラム可能
- アクティブ出力放電をプログラム可能
- 1000回以上プログラム可能な不揮発性メモリ
- 電源オン/オフのシーケンシング・オプションを
- 低電圧誤動作防止と過熱保護
- 2つのパッケージ・オプション
- 15ボールCSPパッケージ
- 20ピンQFNパッケージ
アプリケーション
- 小型または中型のバイポーラLCDディスプレイ
- スマートフォン、タブレット
- カメラ、GPS
- ホーム・オートメーション、ポイント・オブ・セールス
- ウェアラブル機器(スマートウォッチ、活動量計)
- 汎用分割レール電源
- 差動オーディオ、ヘッドフォン・アンプ
- 計測機器、オペアンプ、コンパレータ
- DAC/ADC
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS65132 に関する概要
TPS65132ファミリは、一般的な正/負駆動アプリケーションに電源を供給するよう設計されています。このデバイスは、両方の出力に単一インダクタのスキーマを使用し、最小のソリューション・サイズ、少ない部品点数、高効率を実現しています。このデバイスは、低ノイズで最高のラインおよび負荷レギュレーションを実現しています。2.5V~5.5Vの入力電圧範囲により、シングル・セル・バッテリ(リチウム・イオン、ニッケル・リチウム、リチウム・ポリマー)で駆動される製品、および3.3Vと5Vの固定電圧レールに対して最適化されています。TPS65132ファミリは、80mAおよび150mAの出力電流オプションがあり、40mAにもプログラム可能です。CSPとQFNの両方のパッケージ・オプションを利用可能です。