パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS65160A の特徴
- 入力電圧範囲:8V~14V
- ソース電圧VS出力電圧範囲:最大20V
- 2.8Aスイッチ電流の昇圧型コンバータの出力電圧精 度:1%
- 1.8A降圧型コンバータの出力電圧精度:1.5%
- 500kHz/750kHzの選択可能な固定スイッチング周波 数
- ゲート電圧VGL用負極性チャージポンプ・ドライバ
- ゲート電圧VGH用正極性チャージポンプ・ドライバ
- バイアス電圧VGH、VGLは可変シーケンス動作が可 能
- 外付けMOSFET駆動用のゲート駆動信号
- 可変ソフトスタート内蔵
- 短絡保護
- 過電圧保護:23V(TPS65160)
- 過電圧保護:19.5V(TPS65160A)
- 過熱保護
- 28ピンTSSOPパッケージ
- アプリケーション
- モニタ/LCD TV用TFT LCDディスプレイ
TPS65160A に関する概要
TPS65160は薄膜トランジスタ(TFT)LCDパネルに必要とされ る4種類の電圧全てを供給する小型の電源ソリューションを提 供します。このデバイスは大電流能力をもっているため、大画 面のモニタ・パネルやLCD TVのアプリケーションに適していま す。
このデバイスは12Vの入力電圧から直接電源を供給でき、 LCDパネル用のソース電圧VS及びロジック電圧はもとよりゲート バイアス電圧のVGH/VGLも生成します。このデバイスはシス テム用にソース電圧VSを供給する昇圧型コンバータとロジック 電圧を供給する降圧型コンバータから構成されています。正極 性及び負極性のチャージポンプ・ドライバによりTFTをバイア スする可変で調整された出力電圧VGL/VGHが供給されます 。チャージポンプ・ドライバと同様に、昇圧型と降圧型の両方 のコンバータともFREQピンにより選択可能な500kHzまたは750kHzの固定スイッチング周波数で動作します。TPS65160には 可変のパワーオン・シーケンス機能が内蔵されています。この デバイスは、過熱保護機能に加えて、昇圧型コンバータの過電 圧保護機能及び降圧型コンバータの短絡保護機能といった安全 機能も内蔵しています。さらに、このデバイスは、VSあるいは VGHに直列の絶縁型MOSFETスイッチをコントロールするゲ ート駆動信号も内蔵しています。このデータシートの終わりの アプリケーション回路を参照してください。