パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS65261 の特徴
- 動作入力電源電圧範囲 (4.5V~18V)
- 帰還基準電圧:0.6V±1%
- 最大連続出力電流:3A / 2A / 2A
- 可変クロック周波数:250kHz~2MHz
- 各バックに専用のイネーブル・ピンとソフト・スタート・ピン
- 自動パワーアップ / パワーダウン・シーケンス
- 軽負荷時のパルス・スキップ・モード (PSM) (TPS65261 のみ)
- 出力電圧パワー・グッド・インジケータ
- 入力電圧パワー障害インジケータ
- 過熱保護
TPS65261 に関する概要
TPS65261、TPS65261-1 は、出力電流 3A / 2A / 2A のモノリシック・トリプル同期降圧型 (バック) コンバータです。4.5V~18V の幅広い入力電源電圧範囲をサポートしており、5V、9V、12V、または 15V のようなほとんどの中間バス電圧入力に対応できます。コンバータは定周波数ピーク電流モードを備え、アプリケーションを単純化しながら、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化できるよう設計されています。コンバータのスイッチング周波数は、外付け抵抗を使用して 250kHz~2MHz の範囲内で調整できます。Buck1 と Buck2、3 の間は位相差 180 度で動作し (Buck2 と 3 は同相動作)、入力フィルタ回路への要求を最小限に抑えることができるようになります。
TPS65261、TPS65261-1 は、MODE ピンを V7V に接続して EN1 / 2 / 3 ピンを設定することで、自動パワー・シーケンスを有効にできます。また、オープン・ドレインの RESET 信号を使用してパワーダウンを監視できます。
軽負荷時には、TPS65261 は自動的にパルス・スキップ・モード (PSM) で動作し、TPS65261-1 は強制連続電流モード (FCC) で動作します。PSM モードでは、軽負荷時にスイッチング損失を低減することで高い効率を実現します。FCC モードでは、ノイズ耐性が高まり、RF 干渉が低減されます。
また、これらの製品は、過電圧保護、過電流保護、短絡保護、および過熱保護機能を備えており、どちらかの出力電圧がレギュレーション範囲を外れると、パワー・グッド・ピンがアサートされます。