パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS65262 の特徴
- 動作時入力電圧範囲:4.5~18V
- 帰還リファレンス電圧0.6V±1%
- 最大連続出力電流:3A/1A/1A
- 600kHz の固定スイッチング周波数
- 入力電圧範囲のデュアル LDO を内蔵:1.3~18V、連続出力電流:200mA/100mA
- Buck1 のソフト・スタート時間をプログラム可能
- Buck2 と Buck3 のソフト・スタート時間は 1ms 固定
- Buck2 と Buck3 のループ補償を内蔵
- 降圧回路ごとの専用イネーブル・ピン
- 自動パワーアップ、パワーダウン・シーケンス
- 軽負荷時のパルス・スキップ・モード (PSM)
- 出力電圧パワー・グッド・インジケータ
- 過熱保護
- 32 ピン VQFN (RHB) 5mm × 5mm パッケージ
TPS65262 に関する概要
TPS65262 は、出力電流 3A/1A/1A のモノリシック・トリプル同期降圧型 (バック) コンバータです。4.5~18V の幅広い入力電源電圧範囲をサポートしており、5V、9V、12V、または 15V パワー・バスで動作するほとんどの中間バス電圧入力に対応できます。コンバータは定周波数ピーク電流モードを備え、アプリケーションを単純化しながら、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化できるよう設計されています。このデバイスは、600kHz の固定スイッチング周波数で動作します。外付け部品数を低減するため、Buck2 と Buck3 のループ補償を内蔵しています。Buck1 と Buck2/Buck3 は位相差 180°で動作するため (Buck2 と Buck3 は同相動作)、入力フィルタの要件が最小化されます。軽負荷時にはデバイスは自動的に PSM で動作し、スイッチング損失を低減することで高い効率を実現します。
TPS65262 は、2 つの低ドロップアウト電圧リニア・レギュレータ (LDO) も内蔵しています。これらの LDO は入力電圧範囲が 1.3~18V、連続出力電流が 200mA/100mA であり、独立したイネーブルを備え、出力電圧は可変です。
TPS65262 は、MODE ピンを HIGH に駆動し、EN1、EN2、EN3 ピンを構成する自動電源シーケンスを特長としています。
デバイスは、過電圧保護、過電流保護、短絡保護、および過熱保護機能を備えています。いずれかの出力電圧がレギュレーション範囲を外れると、パワー・グッド・ピンがアサートされます。