パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS65283 の特徴
- 降圧型コンバータ
- 広い入力電圧範囲:4.5~18V
- 統合型デュアル降圧コンバータ、最大連続電流 3.5A (Buck1)/2.5A (Buck2)
- 帰還基準電圧:0.6V±1%
- 可変スイッチング周波数:200kHz~2MHz
- ソフト・スタート時間 (2.4ms) を内部生成
- 外部クロックへの同期
- サイクル単位の電流制限
- 各コンバータのパワー・グッド・インジケータ
- 軽負荷時の連続電流モード (TPS65283) またはパルス・スキップ・モード (PSM) (TPS65283-1)
- 電力分配スイッチ
- オン抵抗 60mΩ の電力分配スイッチを内蔵
- 動作入力電圧範囲:2.4~6V
- 調整可能な電流制限 (最高 2.7A)
- 1.25A (標準値) で ±10% の電流制限精度
- 自動復帰機能付きの過電流保護
- 入力から出力への逆電圧保護
- 過熱保護
- 24 リード VQFN (RGE) 4mm × 4mm パッケージ
TPS65283 に関する概要
熱的に強化された 4mm × 4mm の VQFN パッケージの TPS65283、TPS65283-1 は、入力電圧 4.5V~18V、出力電流 3.5A/2.5A のフル機能の同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。このコンバータは、高い効率とハイサイドおよびローサイド MOSFET の内蔵により小型の設計に最適化されています。このデバイスは、電力分配システム用の 1 つの N チャネル MOSFET パワー・スイッチも内蔵しています。このデバイスは、高精度の電流制限と高速な保護応答を必要とする総合的な電力分配ソリューションに利用できます。
独立した 60mΩ の電力分配スイッチは、外付け抵抗を使用してプログラムできる電流制限スレッショルドに出力電流を制限します。1.25A (標準値) で ±10% の電流制限精度を達成できます。過電流および逆電圧条件では、nFAULT 出力が LOW にアサートされます。
DC-DC コンバータの固定周波数ピーク電流モード制御により、補償が簡素化され、過渡応答が最適化されます。サイクル単位の過電流保護とヒカップ・モード動作により、降圧出力の短絡または過負荷条件中の MOSFET の消費電力が制限されます。ダイ温度が熱過負荷スレッショルドを超えると、過熱保護機能によりデバイスはシャットダウンされます。