パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RJE) | 18 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS65296 の特徴
- 同期整流降圧型コンバータ (VDD2)
- 入力電圧範囲:4.5 V~18 V
- 出力電圧は 1.1V 固定
- D-CAP3™ モード制御による高速過渡応答
- 連続出力電流:8 A
- 高度な Eco-mode™ パルス・スキップ
- RDS(on) が 22mΩ/8.6mΩ の内蔵パワー・スイッチ
- 600kHz のスイッチング周波数
- 内部ソフト・スタート:1.6ms
- サイクル単位の過電流保護
- ラッチ付きの出力 OV および UV 保護
- 同期整流降圧型コンバータ (VDD1)
- 入力電圧範囲:3 V~5.5 V
- 出力電圧は 1.8V 固定
- D-CAP3™ モード制御による高速過渡応答
- 連続出力電流:1A
- 高度な Eco-mode™ パルス・スキップ
- RDS(on) が 150mΩ/120mΩ の内蔵パワー・スイッチ
- 580kHz のスイッチング周波数
- 内部ソフト・スタート:1ms
- サイクル単位の過電流保護
- ラッチ付きの出力 OV および UV 保護
- 1.5A LDO (VDDQ)
- 1.5A の連続出力電流
- 10µF のセラミック出力コンデンサのみで動作
- S3 での高インピーダンスをサポート
- ±30mV の VDDQ 出力精度 (DC+AC)
- 低い静止電流150µA
- パワー・グッド・インジケータ
- 出力放電機能
- 電源オンおよび電源オフのシーケンシング制御
- ラッチなしの OT および UVLO 保護
- 18 ピン、3.0mm × 3.0mm の HotRod™ VQFN パッケージ
TPS65296 に関する概要
TPS65296 デバイスは、LPDDR4/LPDDR4X メモリ・システム用の包括的な電源ソリューションを最小限の総コストとスペースで実現します。LPDDR4/LPDDR4X の電源オンおよび電源オフ・シーケンス要件に関する JEDEC 規格を満たしています。TPS65296 には、2 つの同期整流降圧型コンバータ (VDD1、VDD2) と、1.5A の LDO (VDDQ) が搭載されています。
D-CAP3™ モードと 600kHz のスイッチング周波数を採用することで、高速過渡、優れた負荷 / ライン・レギュレーション、セラミック出力コンデンサのサポート (外部補償回路不要) を実現しています。
TPS65296 は、内蔵の低 Rdson のパワー MOSFET で高い効率を達成しているだけでなく、豊富な機能も備えています。柔軟な電力状態制御をサポートしており、S3 状態では VDDQ を高インピーダンスにし、S4 および S5 状態では VDD1、VDD2、VDDQ を放電します。OVP、UVP、OCP、UVLO、サーマル・シャットダウンを含む、完全な保護機能を備えています。本デバイスは放熱特性の優れた 18 ピン HotRod™ VQFN パッケージで供給され、–40℃以下から 125℃までの接合部温度で動作するよう設計されています。