56-pin (RVJ) package image

TPS65310AQRVJRQ1 アクティブ

車載向け、自動車の安全性アプリケーション向け、4V ~ 40V、5 個のレギュレーション済み出力、パワー・マネージメント IC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RVJ) | 56
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TPS65310A-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション認定済み
  • AEC-Q100 テスト・ガイダンスで以下の結果:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃ の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H1B
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
  • 入力電圧範囲:4V~40V、最大 60V の過渡電圧。外部 P チャネル MOS (PMOS) 使用時 80V
  • 単一出力、同期整流降圧コントローラ
    • ピーク・ゲート・ドライブ電流:0.6A
    • 固定スイッチング周波数:490kHz
    • 疑似ランダム周波数ホッピングのスペクトラム拡散または三角波モード
  • デュアル同期整流降圧コンバータ
    • 最大 2A の出力電流向けに設計
    • 位相差スイッチング
    • スイッチング周波数:0.98MHz
  • 調整可能な 350mA リニア・レギュレータ
  • 調整可能な同期整流昇圧コンバータ
    • 1A 内蔵スイッチ
    • スイッチング周波数:0.98MHz
  • すべてのレギュレータ出力にソフト・スタート機能
  • 独立した電圧監視
  • 低電圧 (UV) 検出と過電圧 (OV) 保護
  • 降圧コントローラ、ゲート・ドライブ、降圧コンバータ、昇圧コンバータ、リニア・レギュレータ出力の短絡、過電流、および熱に対する保護
  • 制御および診断用のシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
  • ウィンドウ・ウォッチドッグ (WD) 内蔵
  • 基準電圧出力
  • 外付け電界効果トランジスタ (FET)、発光ダイオード (LED) ドライバと組み合わせて使用するハイサイド (HS) ドライバ
  • 外部温度センサの入力、TA < –40°C で IC シャットダウン
  • 熱特性強化型パッケージ
    • 56 ピン QFN パッケージ (RVJ)

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら