98-pin (NMA) package image

TPS659110A2NMAR アクティブ

4 個の DC/DC、9 個の LDO、1 個の RTC を採用した複合電源 IC(PMIC)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 NFBGA (NMA) | 98
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TPS65911 の特徴

  • EEPROMでプログラム可能な組み込み電源コントローラ(EPC)
  • プロセッサ・コア用の2つの高効率降圧DC-DCコンバータ(VDD1、VDD2)
  • I/O電源用の1つの高効率降圧DC-DCコンバータ(VIO)
  • 外部FET用の1つのコントローラ(VDDCtrl)
  • プロセッサ・コアの動的電圧スケーリング(DVS)
  • 8つのLDO電圧レギュレータと1つのRTC LDO (内部RTC用の電源)
  • 汎用制御コマンド用の1つの高速I2Cインターフェイス(CTL-I2C)
  • 電源リソース制御用の2つの独立イネーブル信号(EN1、EN2)
    • または、EN1およびEN2ピンはVDD1およびVDD2の電圧スケーリング専用の高速I2Cインターフェイスとしても使用可能
  • サーマル・シャットダウン保護および高温ダイ検出機能
  • 次の特長を持つリアルタイム・クロック(RTC)
    • 32.768kHz水晶振動子用オシレータ、または32kHz内蔵RCオシレータ
    • 日付、時刻、カレンダー機能
    • アラーム機能
  • 9つの構成可能GPIO、次の多重化機能をサポート
    • 4つを外部リソース用のイネーブルとして使用可能、電源オン・シーケンスに含まれ、ステートマシンにより制御
    • GPIとして、GPIOはロジック・レベルの検出をサポートし、ウェークアップ用のマスカブル割り込みを生成可能
    • GPIOの2つはLED駆動用の10mA電流シンク機能に対応
    • 外部の3MHzクロックによるDC-DCコンバータのスイッチング同期
  • 2つのリセット入力
    • コールド・リセット(HDRST)
    • サーマル・リセット入力用の電源初期化リセット(PWRDN)
  • システム用の32kHzクロックおよびリセット(NRESPWRON)と、リセット信号用の追加出力
  • ウォッチドッグ
  • 2つのLEDオンおよびオフのパルス・ジェネレータと1つのPWMジェネレータ
  • システム制御用の2つのコンパレータ、VCCSピンに接続
  • JTAGおよびバウンダリ・スキャン(機能モードからはアクセス不可、テスト用)

TPS65911 に関する概要

TPS65911デバイスは、統合電源管理IC (PMIC)で、98ピン、0.65mmピッチのBGAパッケージで供給されます。TPS65911は、1つのリチウムイオンまたはリチウムイオン・ポリマー・バッテリ・セル、3シリーズのニッケル水素セル、または5V入力で駆動されるアプリケーション、および複数の電源レールを必要とするアプリケーション向けのデバイスです。このデバイスには3つの降圧コンバータ、大電流レールをサポートする外部FET用の1つのコントローラ、8つのLDOが搭載されており、各種のプロセッサおよびアプリケーションをサポートするための柔軟なPMICとして設計されています。

降圧コンバータのうち2つは、デュアル・プロセッサ・コア用の電力を供給し、専用のI2Cインターフェイスにより動的な電圧スケーリングに対応して、最適な電力削減を行います。3つ目のコンバータは、システムのI/Oおよびメモリに電力を供給します。

このデバイスには、8つの汎用LDOレギュレータが内蔵されており、広範な電圧および電流を供給できます。LDOレギュレータのうち5つは1~3.3Vの電圧を100mV刻みでサポートし、3つ(LDO1、LDO2、LDO4)は1.0~3.3Vを50mV刻みでサポートします。すべてのLDOレギュレータは、I2Cインターフェイスにより完全に制御可能です。

電源リソースに加えて、このデバイスにはEPCが搭載され、システムの電源シーケンシング要件とRTCを管理します。電源シーケンシングは、EEPROMによりプログラム可能です。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら